Scaricatori di sovratensione tipo SA0EV e SG2EV per stazioni di ricarica veicoli elettrici
I nuovi scaricatori di sovratensione per stazioni di ricarica per veicoli elettrici includono sia modelli per la protezione del lato AC che DC.

Per la protezione lato AC, lo scaricatore di tipo 1+2+3 SA0EVT13NA255R, realizzato in contenitore monoblocco, è adatto per sistemi con tensione 230/400VAC, con una corrente impulsiva da (Iimp) da 12,5kA per polo.
Per la protezione lato DC, sono invece disponibili due modelli di tipo 2 a cartuccia estraibile con corrente nominale di scarica In=20kA e corrente massima Imax=40kA:
- SG2EVT2K00M3R, adatto per impianti con tensione fino 1000VDC, come stazioni di ricarica in DC per auto elettriche
- SG2EVT2K50M3R, per sistemi fino 1500VDC, come stazioni di ricarica in DC per autobus e camion.