Scaricatori di sovratensione per applicazioni fotovoltaiche tipo SG2PV con ingresso a doppia stringa
Gli scaricatori tipo SG2PV sono adatti per impianti in tensione continua fino a 1100VDC.

Integrano un doppio ingresso per il collegamento di due stringhe fotovoltaiche allo stesso scaricatore, una soluzione più compatta (contenitore da 5 moduli) rispetto all’utilizzo di uno scaricatore di sovratensione per ogni stringa, offrendo un cablaggio più rapido e risparmio di spazio all’interno del quadro.
Sono disponibili due modelli, una versione di tipo 1+2 per la protezione contro sovratensione dirette e indirette, ed una versione tipo 2 per la protezione da sovratensioni indotte.