Operatori monoblocco LMP
LOVATO Electric introduce la nuova serie di operatori monoblocco LMP, progettati specificamente per applicazioni soggette a livelli elevati di vibrazioni, come impianti di cogenerazione con gruppi elettrogeni o apparecchiature ferroviarie.

La loro struttura monoblocco assicura un’eccezionale stabilità anche in condizioni di forti vibrazioni, riducendo il rischio di distacco o rottura dei componenti.
La gamma comprende operatori pulsanti ad impulso, pulsanti a fungo, selettori a leva, selettori a chiave ed operatori pulsanti luminosi ad impulso.
Tutti gli attuatori offrono un elevato grado di protezione (IP66) e sono disponibili in versione con terminali a vite o a molla. Le versioni con terminali a molla sono inoltre certificate cULus.
Gli attuatori monoblocco serie LMP sono caratterizzati da un design compatto e un ingombro frontale molto ridotto. Il blocco contatti compatto integra contatti e terminali in soli 42mm di profondità. L’attuatore si fissa alla superficie di montaggio tramite foro Ø22mm, utilizzando una ghiera filettata, che può essere facilmente ruotata a mano o con una chiave a tubo. Il fissaggio anti rotazione semplifica ulteriormente l’installazione, fornendo un punto di riferimento per l’orientamento e prevenendo la rotazione dell’attuatore.