LOVATO Electric
at SPS Nuremberg 2025

Modem per il teledistacco EXCGSM01: prenota un appuntamento telefonico con il nostro tecnico

MODEM PER IL TELEDISTACCO EXCGSM01:

tutto ciò che ti serve per configurarlo

VIDEO TUTORIAL

Configura il modem in pochi minuti senza bisogno di assistenza tecnica seguendo questi due brevi video!

Tutto ciò che ti serve prima di configurare il modem

Configurazione rapida passo-passo del modem

FAQ

Il modem PMVFGSM1 è conforme alla delibera ARERA 564/2025?
+
Rispetto al modem EXCGSM01, il modello precedente PMVFGSM1 può inviare e ricevere SMS solamente attraverso rete 2G. Se il distributore richiedesse espressamente un dispositivo in grado di comunicare in reti 4G, è necessario sostituire il modem con il modello più recente EXCGSM01.
Il Software del modem EXCGSM01 è utilizzabile anche per programmare il modem PMVFGSM1?
+
No, ogni modello di modem va programmato con il rispettivo software dedicato, scaricabile dalla pagina di prodotto sul sito www.LovatoElectric.com, sezione Software & upgrades.
Qual'è il codice del cavo di programmazione per i modem EXCGSM01 e PMVFGSM1?
+
Il codice del cavo di programmazione è EXCCAB01
E' possibile utilizzare un cavo diverso da EXCCAB01 per la configurazione dei modem? E' disponibile un pinout?
+
No. Non è possibile utilizzare cavi diversi da EXCCAB01. Si tratta di un cavo specifico che contiene all'interno un convertitore. Il cavo EXCCAB01 viene fornito di serie all'interno della confezione del modem; nel caso in cui si sia smarrito il cavo originale, è possibile acquistarlo separatamente.
Quale antenna va utilizzata per il modem EXCGSM01? E' acquistabile come parte di ricambio?
+
Il codice è CX03 ed è fornita di seriea all'interno della confezione del modem. In caso di smarrimento, è possibile acquistarla separatamente.
Quale APN devo configurare all'interno del modem?
+
Dipende dall'operatore telefonico della SIM fornita dal gestore di rete. Ti riportiamo di seguito gli APN degli operatori più comuni:
- per Windtre: internet.it
- per Vodafone: mobile.vodafone.it
- per TIM: wap.tim.it.
Come scegliere il file di configurazione da caricare nel modem fra i 3 disponibili all'interno della cartella CEI-016 del software di programmazione?
+
Dipende dalla tipologia di ingresso di feedback del DDI (Dispositivo Di Interfaccia) richiesto dal gestore di rete, specificato all'interno del regolamento di esercizio dell'impianto. Nella sezione dedicata alla sintassi dei messaggi SMS, verifica quale stato è previsto per l'ingresso di feedback in presenza di comando di teledistacco attivo. I casi possibili sono i seguenti:
1) Con teledistacco attivo (OUT=1) è richiesto ingresso di feedback=1. In questo caso significa che il contatto ausiliario del DDI è di tipo NC (normalmente chiuso). Caricare il file "Feedback NC 2026". Questa è la condizione tipicamente più diffusa.
2) Con teledistacco attivo (OUT=1) è richiesto ingresso di feedback=0. In questo caso significa che il contatto ausiliario del DDI è di tipo NA (normalmente aperto). Caricare il file "Feedback NA 2026".
3) Con teledistacco attivo (OUT=1) è richiesto ingresso di feedback=1 MA sul DDI è presente un contatto ausiliario di tipo NA. In questo caso è possibile invertire la logica di funzionamento del modem (il feedback DDI viene riconosciuto come NC pur essendo di tipo NA) caricando il file "Feedback NA sms NC 2026".
Come si interpretano i lampeggi del led GSM del modem?
+
- lampeggi ogni 2 secondi: la SIM non è stata riconosciuta (es. APN non corretto, presenza di un PIN, ecc..) o non c'è campo a sufficienza
- lampeggi ogni 5 secondi: SIM riconosciuta e copertura di campo disponibile.