Analizzatori di rete modulari serie DMG
LOVATO Electric amplia la gamma di analizzatori di rete serie DMG con le nuove versioni modulari, ideali per l’installazione in quadri elettrici o centralini con montaggio su guida DIN.
Gli analizzatori di rete serie DMG rappresentano il cuore di un sistema di monitoraggio, con funzionalità innovative ed elevata accuratezza di misura..

Il display grafico LCD a colori permette una visualizzazione chiara e completa in 10 lingue di misure elettriche, statistiche e parametri di impianto, rappresentati in forma tabellare o trend grafici.
La configurazione dei parametri è semplice ed intuitiva e può essere fatta tramite la tastiera frontale o via smartphone grazie alla connettività NFC integrata sul fronte, che permette la programmazione con l’app gratuita LOVATO NFC disponibile per dispositivi Android e iOS.
Tutti i modelli incorporano una porta di comunicazione di tipo RS485 o Ethernet per il monitoraggio e la supervisione da remoto. Le versioni con porta Ethernet a bordo sono inoltre dotate di funzione web server, che permette di accedere tramite un browser su PC alle informazioni di misura, visualizzate in forma grafica o tabellare, e alla programmazione dei parametri senza la necessità di installare alcun software. I modelli più avanzati integrano inoltre una memoria per la raccolta dati, configurabile tramite web server, tramite la quale è possibile selezionare le misure da registrare ed il tempo di campionamento.
Il vero punto di forza degli analizzatori di rete serie DMG è la compatibilità con il sistema di misura multi-circuito EASY BRANCH, soluzione plug&play di LOVATO Electric per il monitoraggio di sistemi o impianti con un numero elevato di carichi da monitorare, che offre un’alternativa più efficiente e semplice da installare rispetto alla soluzione tradizionale con uno strumento indipendente per ogni punto di misura.
A completare l’offerta, sono disponibili anche versioni con misura di corrente tramite bobine di Rogowski, con corrente massima da 100A a 6300A, ideali per l’installazione di punti di misura su impianti dove le soluzioni classiche con trasformatori di corrente passanti o apribili risultano inapplicabili o troppo onerose.
Gli analizzatori di rete LOVATO Electric serie DMG sono ideali per il monitoraggio di reti e consumi di centri commerciali, data center, reparti produttivi di un’azienda, macchinari, e tante altre applicazioni.
Scarica il depliant e scopri di più sulla serie DMG!