Commutatori a camme

LOVATO Electric

Design, tecnologia e affidabilità fino a 2000A.

I commutatori a camme LOVATO Electric rappresentano una soluzione tecnica evoluta per il controllo e la commutazione di circuiti elettrici in ambienti industriali.

Progettati per garantire massima affidabilità operativa, questi dispositivi sono ideali per l’interruzione, l’inserzione e la commutazione di circuiti, così come per l’avviamento di motori elettrici.
Uno dei principali punti di forza di questi dispositivi è l’elevata capacità di apertura e chiusura, unita a un’ottima resistenza elettrica e meccanica. A ciò si aggiungono dimensioni compatte, che li rendono perfetti anche per installazioni in quadri con spazi limitati. I commutatori a camme LOVATO Electric sono destinati a operazioni di commutazione multiple, sia per circuiti principali che per quelli ausiliari, offrendo così massima versatilità in qualsiasi configurazione impiantistica.

commutatori-a-camme-lovato-eletric-02

La gamma copre un range di corrente convenzionale termica (Ith) da 10A a 2000A e può essere configurata con schemi elettrici speciali, progettati su misura in base alle esigenze applicative. Sono disponibili versioni con grado di protezione frontale IP40 o IP65, per assicurare un funzionamento sicuro anche in ambienti soggetti a polveri e umidità.
L’installazione si adatta facilmente a ogni contesto: i nostri dispositivi possono essere montati a pannello, a fondo quadro o integrati in cassetta plastica o metallica. Ogni commutatore è realizzato con tecnopolimeri industriali di alta qualità e contatti in leghe d’argento, assicurando ai nostri clienti prestazioni durature e sicurezza di esercizio. La vasta gamma di opzioni e finiture consente inoltre di personalizzare ogni soluzione in modo preciso e professionale.

commutatori-a-camme-lovato-eletric-02

Sviluppati e prodotti secondo i più alti standard qualitativi, i commutatori a camme di LOVATO Electric uniscono innovazione, sicurezza e flessibilità, offrendo una risposta concreta e duratura alle esigenze dell’automazione e della distribuzione elettrica industriale.

Caratteristiche tecniche di rilievo:

  • fino a 48 contatti (serie GNA20), 24 in tutte le altre serie
  • schemi elettrici standard e speciali su richiesta
  • materiali premium di alta qualità: contatti in lega d’argento, plastiche di alta qualità in tecnopolimeri isolanti per applicazioni industriali

  • apertura positiva dei contatti secondo norma IEC/EN 60947-5-1
  • grado di protezione IP40 o IP65 per la mostrina frontale, IP20 per i terminali

  • lunga durata meccanica, oltre 5 milioni di cicli (serie GF/7GN).

Scopri la nostra ampia gamma di commutatori a camme:

Scopri la nostra ampia gamma di commutatori a camme:

7GN
Serie con blocco contatti a sezione tonda
da 16 a 125A
+
GX
Serie con blocco contatti a sezione quadrata
da 16 a 40A
+
GN
Serie per correnti elevate
fino a 2000A
+

Analisi comparativa

Serie Corrente (Ith) N° contatti Max N° posizioni Max Dimensioni Protezione Frontale Note
GF 10–20A 24 12 Ultracompatta IP40 Ideale per spazi limitati, terminali IP20
7GN 16–125A 24 12 Standard IP40 Blocco contatti a sezione tonda
GX 16–40A 24 12 Standard IP65 Blocco contatti a sezione quadrata, terminali IP20
GN 2000A 24 12 Grande IP40 Versioni omologate cURus fino a 315A
GNA20 20A 48 12 Bassa profondità IP40 Profondità ridotta e 4 contatti per ogni elemento
Serie GF
Corrente (Ith): 10–20A
N° contatti Max: 24
N° posizioni Max: 12
Dimensioni: Ultracompatta
Protezione Frontale: IP40
Note: Ideale per spazi limitati, terminali IP20

Serie 7GN
Corrente (Ith): 16–125A
N° contatti Max: 24
N° posizioni Max: 12
Dimensioni: Standard
Protezione Frontale: IP40
Note: Blocco contatti a sezione tonda

Serie GX
Corrente (Ith): 16–40A
N° contatti Max: 24
N° posizioni Max: 12
Dimensioni: Standard
Protezione Frontale: IP40
Note: Blocco contatti a sezione quadrata, terminali IP20

Serie GN
Corrente (Ith): 2000A
N° contatti Max: 24
N° posizioni Max: 12
Dimensioni: Grande
Protezione Frontale: IP65
Note: Versioni omologate cURus fino a 315A

Serie GNA20
Corrente (Ith): 20A
N° contatti Max: 48
N° posizioni Max: 12
Dimensioni: Bassa profondità
Protezione Frontale: IP40
Note: Profondità ridotta e 4 contatti per ogni elemento

Perché scegliere i commutatori a camme LOVATO Electric?

Flessibilità progettuale
  • Possibilità di configurazioni standard o completamente personalizzate.
  • Definizione personalizzata di posizioni, angoli di commutazione e schemi elettrici.
  • Scelta della manopola, tipo di contatto e dimensioni dell’ingombro.
Versatilità applicativa
  • Interruzione, inserzione e commutazione di circuiti principali e ausiliari.
  • Avviamento diretto di motori elettrici monofase e trifase.
  • Invertitori di marcia, commutatori stella-triangolo, e molti altri.
Eccellenza tecnica
  • Prestazioni elevate anche in ambienti con polveri, umidità o condizioni gravose.
  • Elevata resistenza elettrica e meccanica dei materiali.
  • Lunga durata meccanica.
Affidabilità certificata
  • Apertura positiva dei contatti secondo IEC/EN 60947-5-1.
  • Grado di protezione IP20 per i terminali e IP40 o IP65 per la mostrina frontale.
  • Contatti in lega d’argento e plastiche in tecnopolimeri isolanti di alta qualità certificati.
Adattabilità di installazione
  • Opzioni di montaggio: a pannello, a fondo quadro, su guida DIN o in cassetta.
  • Disponibili versioni in cassetta plastica o metallica per ogni contesto impiantistico.
  • Ampia gamma di accessori e finiture su richiesta.
Supporto tecnico specializzato
  • Risposta rapida in 24 ore.
  • Sistema di supporto integrato con SAP CRM.
  • Configuratori online, moduli di richiesta schemi speciali, assistenza pre e post-vendita.

Il valore di un’azienda italiana a conduzione familiare

Siamo un’eccellenza industriale italiana che unisce la passione di un’impresa familiare alla solidità di una realtà internazionale da oltre 100 anni. Progettiamo e produciamo componenti elettrici per applicazioni industriali in bassa tensione e investiamo da sempre in ricerca e sviluppo, con un forte radicamento in Italia.
Nella nostra sede centrale di Bergamo, design, ingegneria e innovazione si incontrano ogni giorno per dare vita a soluzioni tecnologiche affidabili, evolute e su misura.
LOVATO Electric è un’azienda a conduzione familiare da quattro generazioni, ma con una visione imprenditoriale aperta, dinamica e orientata al futuro. È proprio questo equilibrio tra tradizione e innovazione che ci ha permesso di crescere costantemente, fino a costruire una solida rete internazionale: oggi siamo presenti in oltre 100 Paesi, con 14 filiali estere e 90 importatori nel mondo.
Offriamo un’ampia gamma di prodotti, grande flessibilità e una rapidità di risposta che fa la differenza. Il nostro valore aggiunto? La grande qualità di un marchio italiano unita a una presenza globale.

Qualche numero…

Oltre 100 anni di Storia

Più di 20.000 codici di
prodotto disponibili

Presenza commerciale
in più di 100 Paesi

3 sedi produttive: Italia,
Repubblica Ceca e Croazia

30% del personale
impiegato in R&D

FAQ

Cosa sono i commutatori a camme e a cosa servono?
+
I commutatori a camme sono dispositivi elettromeccanici utilizzati per controllare, sezionare o deviare circuiti elettrici. Sono impiegati in quadri elettrici, macchinari industriali e automazioni per funzioni come avviamento motori, selezione di modalità operative, misure elettriche e comando ausiliario.
Quanti contatti e posizioni può avere un commutatore a camme LOVATO Electric?
+
Le soluzioni LOVATO Electric possono arrivare fino a 48 contatti (serie GNA20) e 12 posizioni di commutazione, con angoli da 30° a 90°, anche con schemi elettrici personalizzati.
Quali sono le differenze tra le serie GF, GNA20, GX, 7GN e GN?
+
  • GF: ultra compatta, da 10 a 20A, IP40 frontale, IP20 sui terminali
  • 7GN: sezione quadrata, da 16 a 125A, IP40 frontale
  • GX: sezione tonda, da 16A a 40A, IP65 frontale, IP20 sui terminali
  • GN: alte potenze fino a 2000A, versioni cURus fino a 315A
  • GNA20: fino a 48 contatti, profondità ridotta, 20A
Posso installare i commutatori a camme LOVATO Electric in ambienti industriali gravosi?
+
Sì, LOVATO Electric offre modelli con grado di protezione IP65 e contatti in lega d’argento, ideali anche per ambienti con polvere, umidità e forti sollecitazioni meccaniche.
LOVATO Electric è un produttore italiano?
+
Sì, l’azienda è stata fondata a Bergamo nel 1922 ed è tuttora a conduzione familiare. La produzione è in Italia, Croazia e Repubblica Ceca, con una rete di distribuzione attiva in oltre 100 Paesi.

Semplifica il tuo lavoro: scegli LOVATO Electric, un partner affidabile

Non perdere tempo. Trova la soluzione migliore per le tue esigenze attraverso una configurazione veloce e dettagliata.
Che tu stia progettando un nuovo impianto o ottimizzando un sistema esistente, i nostri commutatori a camme si contraddistinguono per affidabilità e robustezza.
Inoltre, LOVATO Electric ti supporta con il proprio team esperto per qualsiasi dubbio o necessità tu possa avere.
Contattaci oggi stesso per ricevere supporto tecnico, richiedere un preventivo o semplicemente per scoprire la soluzione più adatta al tuo progetto.

Nel frattempo, puoi consultare l’intera gamma dei nostri commutatori a camme.

Se invece cerchi altri prodotti LOVATO Electric consulta il nostro catalogo online e scopri la nostra ampia gamma di componenti elettrici per applicazioni industriali.