Moduli di sicurezza
LOVATO Electric amplia la gamma moduli di sicurezza con la nuova serie SRC, per il monitoraggio e controllo di applicazioni con arresti di emergenza, accessi di sicurezza, interruttori magnetici di sicurezza, finecorsa di sicurezza e interblocchi elettromeccanici.
I moduli di sicurezza serie SRC sono disponibili sia in versione con terminali a vite che con terminali a molla push-in per facilitare il cablaggio.

La nuova serie SRC affianca la serie SRA, che include sia versioni monofunzione per il monitoraggio di dispositivi di controllo a due mani o dispositivi di sicurezza dotati di OSSD (barriere, laser scanner, RFID) che la versione multifunzione SRAMF21, che racchiude tutte le principali funzioni di sicurezza in un unico prodotto.
Grazie al selettore frontale, SRAMF21 può essere configurato per il controllo di dispositivi di sicurezza a scelta tra arresti di emergenza, accessi di sicurezza, interruttori magnetici di sicurezza, finecorsa di sicurezza, interblocchi elettromeccanici e barriere di sicurezza.
Completa l’offerta dei moduli di sicurezza LOVATO Electric il modello avanzato SRPMFA164, un dispositivo stand-alone in grado di gestire tutte le funzioni di sicurezza di un macchinario o di un impianto, dotato di logica programmabile integrata configurabile tramite il software SRPSW, scaricabile gratuitamente dal sito www.LovatoElectric.com.
L’elevato numero di ingressi e uscite di sicurezza a bordo permette di semplificare il cablaggio, ridurre gli ingombri ed i costi e garantisce la massima flessibilità per il controllo della sicurezza di ogni tipologia di macchinario, dai più semplici fino ai più complessi.
L’intera gamma è progettata per applicazioni fino alla Cat. 4, livello di prestazione PLe secondo la norma per la sicurezza delle macchine EN ISO 13849-1 e SIL3 secondo la norma EN 61508.
I moduli di sicurezza LOVATO Electric garantiscono un monitoraggio efficiente dei dispositivi di sicurezza, assicurando affidabilità, facilità di installazione e piena conformità alle normative più stringenti.