Vysoce přesný digitální multimetr DMG620

Společnost LOVATO Electric přidává k multimetrům typu DMG6… DMG620, vysoce přesný multimetr pro elektrická měření s vestavěným ethernetovým portem pro snadnější integraci měřicího místa do průmyslové sítě.
Prostřednictvím ethernetového portu je možné sledovat všechny elektrické veličiny a programovat parametry multimetru pomocí protokolů Modbus-RTU, ASCII nebo TCP.
DMG620 je k dispozici s krytem pro zapuštěnou montáž, (96x96mm/3,78 “x3,78”) a 1 slotem pro montáž zásuvných rozšiřujících modulů typu EXP…, které přidávají digitální vstupy a výstupy nebo další nezávislé komunikační porty typu USB, RS232, RS485.
Je vybaven předním optickým portem pro programování parametrů a monitorování měření buď prostřednictvím softwaru Xpress a komunikačního zařízení CX01, nebo aplikace LOVATO SAM1 a zařízení CX02 Wi-Fi.
Multimetr byl navržen tak, aby nabízel vysokou přesnost třídy 0,5s podle normy IEC/EN/BS 62053-22 pro aktivní energii.
Měřené veličiny jsou komplexní: od napětí a proudů po činný a jalový výkon a energii (importovanou a exportovanou), včetně celkového harmonického zkreslení napětí a proudu s analýzou jednotlivých příspěvků až do 15. řádu.
Stav elektrické sítě se sleduje zaznamenáváním účiníku, frekvence a maximálních, minimálních a průměrných hodnot všech elektrických veličin,
zaznamenávají se také relativní špičkové úrovně (maximální odběr) činného výkonu a proudu, na nichž je možné nastavit ovládání, které umožňuje generovat alarmy nebo provozovat počítadlo hodin.
Certifications and compliance
Certifications obtained: EAC, RCM.
Compliant with standards:IEC/EN/BS 61010-1, IEC/EN/BS 61010-2-030, IEC/EN/BS 61000-6-2, IEC/EN/BS 61000-6-3.

 
 