Týdenní spínací hodiny TMRTC a astronomické spínací hodiny TMAST
LOVATO Electric rozšiřuje svou nabídku modulových časových relé o dva nové modely spínacích hodin vybavených integrovanými hodinami reálného času (RTC) se záložní baterií a NFC konektivitou pro programování.

TMRTC jsou nové týdenní spínací hodiny, pro ovládání výstupního relé v uživatelem nastavených časových intervalech podle dne a času v týdnu.
Používá se v průmyslových i domovních aplikacích, například pro ovládání osvětlení, klimatizačních systémů, aktivaci sirén nebo zvonků a mnoho dalších funkcí.
TMAST jsou astronomické spínací hodiny, které dokáží automaticky vypočítat časy východu a západu slunce pro konkrétní geografickou polohu pomocí zadaných souřadnic.
Tyto údaje se typicky využívají v aplikacích, které je třeba automaticky aktivovat mezi západem a východem slunce, například zalévání, přičemž je k dispozici možnost programování vlastních funkcí.
Oba modely automaticky spravují přechod na letní a zpět na zimní čas podle nastavené časové zóny, bez nutnosti manuálního zásahu.
NFC port je integrován na čelní straně přístroje a umožňuje jejich konfiguraci prostřednictvím smartphonů nebo tabletů s Androidem a iOS v aplikaci LOVATO NFC.
TMRTC a TMAST jsou vybaveny výstupním relé se spínacím kontaktem s proudovou zatížitelností 16 A, a jsou napájeny pomocným napětím 220…240 VAC.
Jsou vyráběny v kompaktním 1-modulovém (1U) provedení, vhodném pro instalaci na DIN lištu 35 mm nebo pomocí šroubového upevnění.
Tyto nové spínací hodiny nabízejí moderní, přesné a spolehlivé řešení pro řízení jednoduchých automatizací v rezidenčních, komerčních a průmyslových instalacích.
Kombinují kompaktnost, robustnost a flexibilitu s vynikající uživatelskou přívětivostí, kterou zajišťuje konfigurace prostřednictvím NFC a aplikace.