Relé unikajích proudů R1D23072 a RM2PDB230

Společnost LOVATO Electric rozšiřuje svou řadu o dva nové zapuštěné modely: R1D23072, typ A 72×72 mm a RM2PDB230, typ B 96×96 mm, s displejem.

R1D23072 je relé unikajích proudů typu A se 1 spouštěcím prahem. Integruje 1 reléový výstup s přepínacím kontaktem a může být napájen pomocným napětím 110–230 V AC. Je umístěn v pouzdru o rozměru 72×72 mm pro montáž na panel. Na přední straně jsou k dispozici dip-přepínače pro nastavení spouštěcího prahu a související prodlevy, spolu s ovládacími tlačítky s funkcemi TEST relé a RESET alarmu. V balení je standardně dodáván kryt, který zvyšuje stupeň ochrany přední strany z IP40 na IP52.

RM2PDB230 je typ B relé pro detekci zemního úniku s 2 spínacími prahy. Je umístěno v pouzdru o rozměrech 96×96 mm a je vybaveno vícebarevným podsvíceným LCD displejem pro zobrazení unikajícího proudu, včetně střídavých i stejnosměrných složek. Vyžaduje pomocné napájení 80–250 VAC / 120–250 VDC a integruje 2 reléové výstupy s přepínacími kontakty. Na přední straně jsou k dispozici tlačítka TEST a RESET; tyto funkce lze také ovládat vzdáleně přes dedikované digitální vstupy. RM2PDB230 rovněž zahrnuje záznam událostí pro evidenci výpadků proudu, funkci autotestu pro ověření připojení toroidu, volitelný filtr třetí nebo dvacáté první harmonické a ochranu nastavení heslem.

S přidáním těchto dvou nových relé pro detekci zemního úniku, spolu s řadou dedikovaných toroidů, nabízí LOVATO Electric kompletní a konkurenceschopné řešení pro ochranu systému.