Modulární analyzátory sítě řady DMG

LOVATO Electric rozšiřuje svůj sortiment analyzátorů sítě řady DMG o nové modulární verze, ideální pro instalaci do elektrických rozvaděčů nebo rozvaděčů s montáží na DIN lišty.

Analýzy sítě řady DMG představují jádro monitorovacího systému, s inovativními funkcemi a vysokou přesností měření.

Barevný LCD grafický displej poskytuje jasný a komplexní přehled o elektrických měřeních, statistikách a parametrech systému v 10 jazycích, prezentovaných v tabulkové podobě nebo jako grafické trendy.

Konfigurace parametrů je jednoduchá a intuitivní a lze ji provádět pomocí čelní klávesnice nebo přes chytrý telefon díky integrované NFC konektivitě, která umožňuje programování pomocí bezplatné NFC aplikace LOVATO dostupné pro zařízení s Androidem a iOS.

Všechny modely mají vestavěný komunikační port RS485 nebo Ethernet pro vzdálené monitorování a dohled. Verze s vestavěným ethernetovým portem také obsahují funkci webového serveru, která umožňuje přístup přes PC prohlížeč k měřením zobrazeným v grafické nebo tabulkové podobě a k programování parametrů bez nutnosti instalace softwaru. Pokročilejší modely také integrují paměť pro sběr dat, kterou lze konfigurovat přes webový server, což umožňuje uživatelům vybrat měření k zaznamenání a čas vzorkování.

Skutečnou silou síťových analyzátorů série DMG je jejich kompatibilita s víceokruhovým monitorovacím systémem EASY BRANCH, plug&play řešením od LOVATO Electric pro monitorovací systémy nebo instalace s velkým počtem zátěží. Toto řešení nabízí efektivnější a snadněji instalovatelnou alternativu ve srovnání s tradičním měřeím, které vyžaduje samostatný přístroj pro každý měřicí bod.

Pro doplnění sortimentu jsou k dispozici také verze s měřením proudu přes Rogowského cívky, ve verzích s maximálním proudem od 100A do 6300A, ideálních pro instalaci měřicích bodů v systémech, kde jsou tradiční řešení s pevnými nebo rozdělenými proudovými transformátory nepraktická nebo příliš nákladná.

Analyzátory spotřeby energie LOVATO Electric DMG jsou ideální pro monitorování sítí a spotřeby datových center, výrobních oddělení, strojů a mnoha dalších aplikací.

Stáhněte si brožuru a zjistěte více o řadě DMG!