Nová PMVFUPS01 jednotka pro překlenutí krátkých výpadků napájení ovládacích obvodů systémů generování el. energie
V aplikacích výroby el. energie jsou požadavky pro připojení k rozvodným sítím některé národní standardy zejména vyžadují, aby byl nainstalován systém ochrany rozhraní (IP), který sleduje stav sítě, aby se k ní mohl připojit generátor.

Normy také stanoví, že napájené součásti systému (včetně ochranného relé rozhraní, cívky stykače a cívky záložního odpojovače, pokud jsou k dispozici) udržují napájení po dobu nejméně 5 sekund, když dojde k výpadku hlavního napájení.
Tento požadavek je často splněn instalací UPS na pomocné napájecí linky, ke kterým je připojena IP.
Je zásadní, aby tato UPS eliminovala jakákoli mikropřerušení při přepínání ze sítě na napájení z baterie, jinak by se stykač rozepnul a porušil tak požadavky norem.
Jednotka UPS proto musí být typu s nulovým časem přenosu (dvojitá konverze online – VFI nezávislá na napětí a frekvenci).
Tento typ UPS je často velmi nákladný ve vztahu k celkovým nákladům na instalaci.
Lovato Electric tak nabízí alternativu k řešení UPS. Jedná se o modulární záložní zdroj PMVFUPS01 pro instalaci na DIN lištu napájený 230 V stř., Který zajišťuje nepřetržitý provoz díky použití kondenzátorové technologie.
Toto akumulátorové zařízení je také zcela bezúdržbové ve srovnání s bateriemi napájenými systémy UPS, jejichž provoz je nutné neustále kontrolovat, což s sebou přináší časové i finanční náklady.
Velmi rychlá doba nabíjení kondenzátoru umožňuje rychlé opětovné zapnutí po použití a dvě LED diody na předním panelu signalizují stav nabití jednotky. Pouzdro modulu 9 DIN je ideální pro instalaci i do skříní s omezeným prostorem.
LOVATO Electric nabízí kompletní řešení pro přepínání fotovoltaických systémů.
Produktová řada zahrnuje systémy ochrany rozhraní PMVF … pro řízení připojení generátorů el. energie  k síti, zařízení rozhraní včetně stykačů řady BF … k odpojení systému, pokud je jeho napětí nebo frekvence mimo povolený rozsah, a nový PMVFUPS01 záložní napájení pro zajištění kontinuity v případě výpadku proudu.