Hlídač izolačního stavu typu PMIC pro nabíjecí stanice elektromobilů na stejnosměrný proud
Společnost LOVATO Electric rozšiřuje svou nabídku řešení pro elektromobilitu o nové hlídače izolačního stavu (IMD) typu PMIC určené pro nabíjecí stanice elektromobilů se stejnosměrným napětím.
Zařízení typu PMIC, určená pro nepřetržité monitorování izolačního odporu v neuzemněných stejnosměrných obvodech (systémy IT), včas detekují zhoršení izolace a výskyt zemních poruch, čímž pomáhají předcházet potenciálně nebezpečným situacím, jako jsou úrazy elektrickým proudem nebo požáry. Neustálé monitorování také umožňuje plánovat preventivní údržbu, čímž se zvyšuje spolehlivost nabíjecí infrastruktury a zajišťuje vysoká úroveň bezpečnosti a provozní kontinuity.

Hlídače izolačního stavu typu PMIC jsou k dispozici ve verzích s barevným grafickým displejem i bez něj:
- Verze s displejem (typ PMIC…) poskytují přehledný a okamžitý přehled o elektrických měřeních a stavu, přičemž text je k dispozici v 7 jazycích: angličtině, italštině, španělštině, francouzštině, němčině, portugalštině a polštině. Barevný grafický displej umožňuje uživatelům prohlížet obrazovky věnované elektrickým měřením (izolační odpor, kapacita úniku systému a napětí systému) a stavu výstupů prostřednictvím barevných grafických LED diod, které pomocí varovných a alarmových prahových hodnot signalizují, zda je stanice připravena k nabíjení nebo zda došlo k poruchám izolace.
- Verze bez displeje (typ PMIC…B) jsou naopak vybaveny 4 stavovými LED diodami na předním panelu a podporou NFC, což umožňuje konfiguraci parametrů prostřednictvím zařízení s operačními systémy Android a iOS pomocí aplikace LOVATO NFC, kterou lze zdarma stáhnout z obchodu Google Play a App Store. Nastavení lze chránit heslem, aby byla zajištěna maximální bezpečnost proti neoprávněné manipulaci, a stejnou konfiguraci lze během několika sekund uložit a zkopírovat na více zařízení stejného modelu přímo ze smartphonu.
Všechny jednotky PMIC jsou umístěny v kompaktním modulárním krytu sestávajícím pouze ze 4 modulů, což je jedna z klíčových předností těchto zařízení. Navíc se nepřehřívají, což eliminuje potřebu bezpečnostních odstupů od sousedních zařízení. To představuje významnou výhodu z hlediska flexibility instalace a optimalizace prostoru v rozvaděči.
K dispozici jsou jedno- a dvoukanálové verze, které umožňují monitorovat jednu, respektive dvě nabíjecí zásuvky pomocí jediného zařízení. Dvoukanálová verze nabízí významné výhody z hlediska optimalizace prostoru díky ultrakompaktnímu 4modulovému pouzdru a zjednodušenému zapojení. Dále umožňuje monitorovat obě zásuvky z jednoho místa, přičemž specializované stránky na displeji jasně zobrazují naměřené hodnoty a stav každého kanálu.
Moduly PMIC monitorují napětí až do 1200 V DC nebo 1500 V DC v závislosti na modelu, díky čemuž jsou vhodné jak pro instalace CCS (Combined Charging System), tak pro instalace MCS (Megawatt Charging System).
Všechny PMIC jsou napájeny pomocným napětím 12–24 V DC a disponují třemi výstupy SSR na kanál pro stavové signály (připraveno k nabíjení nebo izolační odpor pod povolenými prahovými hodnotami pro varování či alarm) a jedním digitálním vstupem na kanál s programovatelnou funkcí pro testování, resetování nebo blokování.
Integrovaný port RS485 rovněž umožňuje dohled, monitorování a konfiguraci parametrů prostřednictvím protokolu Modbus-RTU.
Další klíčovou vlastností je široký rozsah provozních teplot, sahající od -40 do +70 °C, který zajišťuje spolehlivý výkon i v extrémních podmínkách prostředí.
PMIC splňují hlavní mezinárodní normy a mají oficiálními zkušební protokoly vydané organizací TÜV, které potvrzují jejich soulad s průmyslovými normami, včetně IEC/EN 61557-8 (referenční norma pro IMD), IEC/EN 61557-18 (norma pro IMD určené pro stejnosměrné nabíjecí stanice, v současné době ve formě návrhu s plánovaným zveřejněním v roce 2027) a IEC 61851-23 (referenční norma pro nabíjecí stanice elektromobilů).