Stykače řady BF od 420 A do 630 A AC3

Společnost LOVATO Electric rozšiřuje řadu stykačů BF o nové typy od 420 A do 630 A v kategorii AC3.

Nové stykače jsou navrženy tak, aby zajistily vysoký výkon při extrémně kompaktních rozměrech: šířka činí pouze 190 mm u třípólových verzí a 255 mm u čtyřpólových verzí.

Proudy pro řízení třífázových motorů při 400 V AC3 pokrývají rozsah od 420 A do 630 A, zatímco provozní proud Ith (AC1) podle normy IEC se pohybuje od 630 A do 800 A, což poskytuje spolehlivá řešení pro výkonové aplikace.

Elektronická cívka zajišťuje maximální flexibilitu použití díky snížené spotřebě energie, integrovanému elektronickému řízení, vestavěnému filtru rušení a širokému rozsahu napájecího napětí.

Sortiment doplňuje široký výběr příslušenství, včetně předních a bočních pomocných kontaktů, mechanických blokování, ochran svorkovnic napájení a připojovacích sad pro sestavení spouštěčů typu hvězda-trojúhelník nebo přepínačů, což zajišťuje univerzálnost a snadnou integraci do systémů.