Monoblokové ovladače LMP
LOVATO Electric představuje novou řadu monoblokových ovladačů LMP, speciálně navržených pro aplikace vystavené vysoké hladině vibrací, jako jsou kogenerační systémy s generátorovými jednotkami nebo železniční zařízení.

Jejich monobloková konstrukce zajišťuje výjimečnou stabilitu i při silných vibracích, čímž snižuje riziko uvolnění nebo poškození součástí.
Sortiment zahrnuje základní tlačítka s návratem, hřibová tlačítka, páčkové přepínače, přepínaře s klíčem a podsvětlená tlačítka.
Všechny ovladače poskytují vysokou ochranu (IP66) a jsou k dispozici se šroubovými nebo pružinovými svorkami. Verze s pružinovými svorkami jsou také certifikovány cULus.
Monoblokové ovladače série LMP mají kompaktní design a velmi malou přední plochu. Kompaktní blok kontaktů integruje kontakty a svorky do hloubky pouhých 42 mm. Ovladač je namontován přes otvor Ø22 mm a upevněn závitovou maticí, kterou lze snadno dotáhnout ručně nebo klíčkem. Systém proti otáčení dále zjednodušuje montáž tím, že poskytuje referenci pro správnou polohu a zabraňuje protáčení ovladače.
Monoblokové ovladače série LMP mají kompaktní design a velmi malou přední plochu. Kompaktní blok kontaktů integruje kontakty a svorky do hloubky pouhých 42 mm. Ovladač je namontován přes otvor Ø22 mm a upevněn závitovou maticí, kterou lze snadno dotáhnout ručně nebo klíčkem. Systém proti otáčení dále zjednodušuje montáž tím, že poskytuje referenci pro správnou polohu a zabraňuje protáčení ovladače.