Motorizované přepínače sítí typu GLCM 
LOVATO Electric uvádí na trh nové motorizované přepínače, řešení, které kombinuje osvědčenou spolehlivost a nově i snadnost instalace.
Jsou navrženy tpro automatické přepínání mezi primární napájecí linkou a záložní pohotovostní linkou.
Jsou používány v široké škále aplikací, od průmyslu, jako je dodávka energie pro výrobní linky nebo systémy požární ochrany, až po terciární sektor, kde zajišťují nepřetržitý provoz kritické infrastruktury, jako jsou letiště, metro a nemocnice.
Rozsah zahrnuje třípólové a čtyřpólové verze, dostupné v IEC verzích s proudy od 125A do 315A (AC33B), a verze schválené cULus v souladu se standardy UL1008 s použitelnými proudy 100A a 200A.

Přepínače GLCM jsou k dispozici ve třech variantách, které se liší napětím napájení motoru: 24VDC, 110-125VAC/DC a 208-277VAC. Tato variabilita, v kombinaci s širokým provozním rozsahem, umožňuje instalaci v různých systémech a aplikačních kontextech.
Na přední straně dvě LED indikátory ukazují přítomnost napájení motoru a stav alarmu, s jednoduchým systémem blikání pro snadnou diagnostiku, poskytující jasné a okamžité informace o stavu spolu s vestavěným reléovým výstupem pro signál dostupnosti přepínače.
Hardware také zahrnuje přímou ovládací páku a optický port pro aktualizace firmwaru nebo připojení k PC prostřednictvím softwaru Xpress pro monitorování a nastavení parametrů. Dále je zde slot pro připojení volitelného rozšiřujícího modulu EXP, který může vybavit spínač dvěma dodatečnými reléovými výstupy s programovatelnými funkcemi nebo portem RS485 pro řízení a diagnostiku.
Volitelný port RS485 je klíčovou funkcí přepínačů GLCM pro přepínání, poskytující inovativní a efektivní alternativu k tradičnímu ovládání digitálními vstupy. Umožňuje ovládání prostřednictvím zařízení Modbus-RTU master, čímž se redukuje drátování v rozváděči. To zkracuje dobu instalace a minimalizuje chyby v zapojení, a zároveň umožňuje úplné, nepřetržité monitorování stavu přepínače a rychlou identifikaci jakýchkoli funkčních nebo zapojovacích anomálií, jako je přerušení kabelu nebo probíhající alarm.
Motorové přepínače GLCM jsou ideální pro spojení s automatickými přepínači ATL od LOVATO Electric ze nebo s řídícími jednotkami motor-generátoru RGK. V případě ovládání přes volitelný port RS485, kromě výše zmíněných výhod, je možné sledovat stav přepínače a jakékoli aktivní alarmy přímo z displeje ATL nebo RGK.
Díky své univerzálnosti, kompaktnímu designu a pokročilým funkcím nabízejí motorizované přepínače GLCM inovativní řešení pro spolehlivé a bezpečné řízení dodávky energie.