Stejnosměrné jističe typ P1MD
LOVATO Electric rozšiřuje svou řadu ochranných přístrojů o nové jističe typu P1MD, určené pro stejnosměrné aplikace pro systémy do 1000 V DC.

Nové stejnosměrné jističe P1MD jsou primárně určeny pro fotovoltaické elektrárny k zajištění ochrany proti přetížení a zkratu kabelů mezi stringy fotovoltaického panelu a střídačem.
Kromě fotovoltaických aplikací je lze použít i pro jiné zátěže kategorie DC-1, jako jsou neinduktivní nebo mírně induktivní zátěže.
Řada se skládá ze 4 výkonových velikostí, od 16 A do 50 A, s vypínací charakteristikou typu B a vypínací schopností 5 kA.
Miniaturní jističe P1MD jsou vhodné pro izolační odpojení, díky shodě s normou CEI 64-8. Splňují také obecné požadavky na požární bezpečnost pro nouzové odpojení podle požárních předpisů.
K dispozici je řada příslušenství, jako jsou pomocné kontakty, kontakty pro signalizaci vybavení, podpěťové nebo napěťové vypínutí.