Krátkodobý záložní bezbateriový zdroj PMVFUPS02

LOVATO Electric rozšiřuje sortiment příslušenství pro jednotky ochrany rozhraní výroben elektrické energie (IP) o nový záložní zdroj typu PMVFUPS02.

Zdroj je vhodný pro napájení ochrany rozhraní (IP), přepínače rozhraní (IS) a záložního spínače všude tam, kde je požadována funkce přístroje po dobu nejméně 5 sekund v případě výpadku.

PMVFUPS02 poskytuje potřebnou energii nahromaděnou v kondenzátorech, bez použití baterií, což vede zejména k úspoře času a nákladů na údržbu a výměnu.

Je zaručena kompatibilita se stykači (funkce IS nebo záložní) se standardními AC nebo elektronickými cívkami AC/DC s nízkou spotřebou. Jako alternativu ke stykačům jej lze kombinovat s jističi (funkce IS nebo Beckup) s podpěťovými spínacími spouštěmi.

PMVFUPS02 je napájen napětím 230VAC a poskytuje výstupní výkon 50VA s uloženou energií 645Ws.

Má integrovanou ochranu proti nadproudům a zkratům.

PMVFUPS02 se vyrábí v modulárním pouzdře (9 modulů) pro montáž na 35mm DIN lištu nebo šroubové upevnění.