Rogowski bobinli DMG serisi modüler enerji analizörleri
LOVATO Electric, Rogowski bobinleriyle birlikte gelen yeni DMG3011…R… modelleriyle modüler enerji analizörleri DMG serisini genişletiyor.

DMG3011…R… üniteleri, bir adet DMG3011 enerji analizörü ve akım ölçümü için 3 adet Rogowski bobini içeren kitler olarak tedarik edilir; maksimum akım değerleri 100A, 500A, 3000A ve 6300A olan sürümleri mevcuttur.
Geleneksel tek çekirdekli veya ayrılabilir çekirdekli akım transformatörleri (CT’ler) kullanılan çözümlerin uygulanmasının pratik olmadığı ya da çok maliyetli olduğu sistemlerde ölçüm noktalarının kurulumu için ideal çözümü temsil ederler.
Her kit, test süreci sırasında kalibre edilir ve ölçüm doğruluğunu garanti etmek amacıyla ürünle birlikte bir kalibrasyon raporu sunulur.
DMG3011 güç analizörü, en yeni nesil DMG3000 güç analizörünün tüm özelliklerini paylaşır:
- DIN ray montajı ile elektrik panolarına veya dağıtım panolarına kurulum için ideal modüler gövde
- Renkli grafik ekran
- Web sunuculu entegre Ethernet iletişim portu
- Akıllı telefon ve LOVATO NFC uygulaması aracılığıyla yapılandırma ve parametre değişikliği için NFC bağlantısı
- Veri kaydı için entegre bellek, ölçümlerin ve örnekleme zamanının seçilmesine olanak tanıyan web sunucusu üzerinden her zaman yapılandırılabilir
- İsteğe bağlı EXM0000 veri yolu modülü ve EXS4 akım okuma modülleri aracılığıyla EASY BRANCH çok devreli izleme sistemi ile uyumluluk… Geleneksel veya elektronik akım transformatörlerini bağlamak için LOVATO Electric’in, alışveriş merkezlerindeki elektrik dağıtım panoları veya endüstriyel tesislerdeki üretim bölümleri gibi izlenecek çok sayıda yüke sahip sistemler veya kurulumlar için çözümü.