Weekly time relay type TMRTC and astronomical time relay type TMAST
LOVATO Electric, entegre Gerçek Zamanlı Saat (RTC), yedek pil ve programlama için NFC bağlantısı özelliklerine sahip iki yeni modelle modüler zaman röleleri ürün yelpazesini genişletiyor.

TMRTC, haftanın gününe ve saatine bağlı olarak kullanıcı tarafından programlanabilir zaman aralıklarında röle çıkış aktivasyonunu kontrol etmek için tasarlanmış yeni haftalık zaman rölesidir. Yıldırım kontrolü, klima sistemlerinin kontrolü, siren veya zil aktivasyonu ve diğer birçok fonksiyon gibi endüstriyel ve sivil sektörlerde kullanılır.
TMAST, yapılandırılmış koordinatları kullanarak belirli bir coğrafi konum için gün doğumu ve gün batımı saatlerini otomatik olarak hesaplayabilen astronomik zaman rölesidir. Bu bilgi, genellikle gün batımı ve gün doğumu arasında otomatik olarak etkinleştirilmesi gereken uygulamalarda kullanılır ve özelleştirilmiş fonksiyonların programlanması imkanı sunar.
Her iki model de, yapılandırılmış saat dilimine göre yaz saati uygulamasına geçişi ve çıkışı, manuel müdahaleye gerek kalmadan otomatik olarak yönetir.
Zaman rölelerinin ön tarafına NFC bağlantısı entegre edilmiştir ve LOVATO NFC uygulaması ile Android ve iOS akıllı telefonlar veya tabletler üzerinden NFC ile yapılandırmaya olanak tanır.
TMRTC ve TMAST, 16A nominal değerde NO kontaklı röle çıkışına sahiptir ve 220…240VAC yardımcı voltaj ile beslenir.35 mm DIN raylarına veya vida ile sabitlemeye uygun, kompakt 1 modüllü (1U) bir gövdede üretilirler.