Enversörlü motor üniteli yük ayırıcılar, cULus sertifikalı, GLCM tipi
LOVATO Electric, Kuzey Amerika pazarına yönelik olarak, UL1008 standardına uygun yeni cULus sertifikalı GLCM tipi motorlu geçiş anahtarları ürün yelpazesini genişletiyor.
Genişletilmiş ürün yelpazesi, 100A ve 200A genel amaçlı akıma sahip üç kutuplu ve dört kutuplu versiyonları içeriyor.
Motorlu geçiş anahtarları, ana güç hattı ile acil durum ikincil hattı arasında otomatik olarak geçiş yapmak ve öncelikli yükler için besleme sürekliliğini sağlamak üzere tasarlanmıştır. Veri merkezleri, yangın söndürme sistemleri, üretim departmanları, jeneratörler, hastaneler ve toplu taşıma gibi hem endüstriyel hem de üçüncül sektörlerde geniş bir uygulama yelpazesinde kullanılmaktadır.

GLCM motor üniteli yük ayırıcıları, motor güç kaynağı voltajına göre farklılaşan üç varyantta mevcuttur: 24VDC, 110…125VAC/DC ve 208…277VAC. Bu çok yönlülük, geniş çalışma aralığıyla birleşerek çeşitli sistem ve uygulama bağlamlarında kurulum imkanı sağlar.
Ön tarafta, iki LED göstergesi motor güç kaynağının varlığını ve alarm durumunu gösterir; kolay teşhis için basit bir yanıp sönen kod sistemi ile net ve anında durum bilgisi sağlar; ayrıca geçiş anahtarının kullanılabilirlik sinyali için dahili bir röle çıkışı da bulunur.
Donanım ayrıca, ürün yazılımı güncellemeleri veya Xpress yazılımı aracılığıyla PC bağlantısı için motor grubunun üstünde doğrudan kontrol kolu ve optik port içerir; bu da izleme ve parametre ayarlarına olanak tanır. Ek olarak, isteğe bağlı bir genişletme modülü (EXP tipi) bağlamak için bir yuva bulunur; bu modül, anahtarı programlanabilir işlevlere sahip iki ek röle çıkışı veya kontrol ve teşhis için bir RS485 iletişim portu ile donatabilir.
İsteğe bağlı RS485 portu, GLCM motor üniteli yük ayırıcılarının önemli bir özelliğidir ve geleneksel dijital girişli komutlara yenilikçi ve verimli bir alternatif sunar. Modbus-RTU ana cihazı üzerinden kontrol imkanı sağlayarak panel içindeki bağlantı sayısını azaltır. Bu, üç konumlu komut çıkışları, geri besleme girişleri ve anahtarın durum çıkışı için kablolama ihtiyacını azaltır. Ayrıca kurulum süresini kısaltır ve kablolama hatalarını en aza indirir; ünitenin durumunun eksiksiz, sürekli ve gerçek zamanlı olarak izlenmesine ve kablo kopması veya devam eden alarm gibi işlevsel veya kablolama anormalliklerinin hızlı bir şekilde tespit edilmesine olanak tanır. Bu, kesintisiz güç kaynağı gerektiren uygulamalar için kritik önem taşıyan sürekli çalışabilirliği sağlar.
The GLCM motor üniteli enversörlü yük ayırıcıları, LOVATO Electric’in ATL serisi otomatik transfer şalter kontrolörleri veya RGK serisi jeneratör kontrolörleri ile eşleştirilmek için idealdir. İsteğe bağlı RS485 portu üzerinden kontrol durumunda, daha önce belirtilen avantajlara ek olarak, anahtar durumunu ve aktif alarmları doğrudan kontrolör ekranından izlemek mümkündür.
Çok yönlülükleri, kompakt tasarımları ve gelişmiş özellikleri sayesinde GLCM motor üniteli yük ayırıcıları, güvenli ve verimli güç kaynağı yönetimi için yenilik, güvenilirlik ve kurulum kolaylığını birleştiren son teknoloji bir çözüm sunmaktadır.