R1D23072 ve RM2PDB230 tipi toprak kaçak akım koruma röleleri

LOVATO Electric, toprak kaçak akım koruma röleleri ürün yelpazesini, gömme montajlı iki yeni modelle genişletiyor: R1D23072 (A Tipi, 72×72 mm) ve RM2PDB230 (B Tipi, 96×96 mm, ekranlı).

R1D23072, 1 açma eşiğine sahip A tipi bir toprak kaçak akım koruma rölesidir. Enversör kontaklı 1 röle çıkışı entegre edilmiştir ve 110–230 VAC yardımcı gerilimle beslenebilir. Panel montajı için 72×72 mm’lik bir muhafaza içinde yer almaktadır. Ön tarafta, açma eşiğini ve ilgili zaman gecikmesini ayarlamak için dip anahtarları ve röle TEST ve alarm SIFIRLAMA fonksiyonlarına sahip kontrol butonları bulunmaktadır. Paket içerisinde, ön koruma derecesini IP40’tan IP52’ye çıkaran standart bir kapak da mevcuttur.

RM2PDB230, 2 açma eşiğine sahip B tipi bir toprak kaçak akım koruma rölesidir. 96×96 mm’lik bir muhafaza içinde yer alan röle, hem AC hem de DC bileşenlerinde kaçak akımı okumak için çok renkli arkadan aydınlatmalı bir LCD ekrana sahiptir. 80–250 VAC / 120–250 VDC yardımcı besleme gerektirir ve değiştirme kontaklı 2 röle çıkışı entegre eder. Ön tarafta TEST ve RESET düğmeleri bulunur; bu işlevler ayrıca özel dijital girişler aracılığıyla uzaktan da kontrol edilebilir. RM2PDB230 ayrıca arıza akımı açmalarını kaydetmek için bir olay günlüğü, toroidal bağlantıyı doğrulamak için otomatik test fonksiyonu, seçilebilir üçüncü veya yirmi birinci harmonik filtre ve ayarlar için parola koruması içerir.

LOVATO Electric, bu iki yeni toprak kaçak akım koruma rölesi ve özel toroidal akım trafoları ile birlikte, sistem koruması için eksiksiz ve rekabetçi bir çözüm sunmaktadır.