Transformatoare de curent DM cu miez solid pentru bare de distributie a energiei
LOVATO Electric își extinde gama de produse de monitorizare a energiei prin introducerea noilor transformatoare de curent cu miez solid pentru bare.

Acestea sunt transformatoare de curent din clasa 1/0.5 fără înfășurare primară, special concepute pentru aplicații cu bare colectoare de distribuție a energiei.
Gama include dimensiuni cu curent primar de la 400A până la 6000A.
Datorită dimensiunilor lor compacte, se potrivesc perfect geometriilor tablourilor de distribuție a energiei, facilitând instalarea în spații limitate.
În special, sunt compatibile cu distanța dintre poli a întreruptoarelor de circuit în carcasă turnată (MCCB), permițând instalarea fără a fi nevoie de îndoirea barelor colectoare de distribuție a energiei.