Releu de timp săptămânal TMRTC și releu de timp astronomic TMAST
LOVATO Electric își extinde gama de relee de timp modulare cu două modele noi, dotate cu ceas în timp real (RTC) integrat, baterie de rezervă și conectivitate NFC pentru programare.

TMRTC este noul releu de timp săptămânal, conceput pentru a controla activarea ieșirii releului la intervale de timp programabile de utilizator, în funcție de ziua și ora săptămânii. Este utilizat în sectoarele industrial și civil, cum ar fi controlul fulgerului, controlul sistemelor de aer condiționat, activarea sirenelor sau soneriei și multe alte funcții.
TMAST este releul de timp astronomic capabil să calculeze automat orele de răsărit și apus pentru o anumită locație geografică folosind coordonate configurate. Aceste informații sunt de obicei utilizate în aplicații care trebuie activate automat între apus și răsărit, cu posibilitatea programării funcțiilor personalizate.
Ambele modele gestionează automat trecerea la și de la ora de vară în funcție de fusul orar configurat, fără a fi nevoie de intervenție manuală.
Conectivitatea NFC este integrată pe partea frontală a releelor de timp, permițând configurarea prin NFC cu smartphone-uri sau tablete Android și iOS cu aplicația LOVATO NFC.
TMRTC și TMAST sunt echipate cu o ieșire releu cu contact NO cu o putere de 16A și sunt alimentate cu tensiune auxiliară de 220…240VAC. Sunt fabricate într-o carcasă compactă cu 1 modul (1U), potrivită pentru instalare pe șine DIN de 35 mm sau prin fixare cu șuruburi.
Aceste dispozitive noi oferă o soluție modernă, precisă și fiabilă pentru controlul automatizărilor simple în instalații civile, comerciale și industriale.