Relee de siguranță
LOVATO Electric își extinde gama de relee de siguranță cu noua serie SRC de relee de siguranță cu o singură funcție.
Sunt proiectate pentru monitorizarea și controlul aplicațiilor cu opriri de urgență, acces la poarta de siguranță, întrerupătoare de siguranță magnetice, întrerupătoare de limită de siguranță și interblocări electromecanice.
Seria SRC include versiuni cu borne cu șurub și borne cu arc prin împingere pentru a simplifica cablarea.

Noua gama SRC completează gama SRA de relee de siguranță, care include atât versiuni cu o singură funcție pentru monitorizarea dispozitivelor de comandă cu două mâini sau dispozitive de siguranță cu OSSD (cum ar fi perdele luminoase, scanere laser și senzori RFID), cât și versiunea multifuncțională SRAMF21, care integrează toate funcțiile principale de siguranță într-un singur produs. Datorită selectorului frontal, SRAMF21 poate fi configurat pentru a controla o varietate de dispozitive de siguranță, inclusiv opriri de urgență, acces la poarta de siguranță, întrerupătoare de siguranță magnetice, întrerupătoare de limită de siguranță, interblocări electromecanice și perdele luminoase de siguranță.
Completarea ofertei de relee de siguranță a LOVATO Electric cu modelul avansat SRPMFA164, un dispozitiv autonom capabil să gestioneze toate funcțiile de siguranță ale unei mașini sau instalații, echipat cu o logică programabilă integrată care poate fi configurată prin intermediul software-ului SRPSW, disponibil pentru descărcare gratuită de pe site-ul www.LovatoElectric.com.
Numărul mare de intrări și ieșiri de siguranță încorporate simplifică cablarea, reduce cerințele de spațiu și costurile și asigură flexibilitate maximă pentru gestionarea siguranței tuturor tipurilor de utilaje, de la cele mai simple la cele mai complexe.
Întreaga gamă este proiectată pentru aplicații până la Categoria 4, Nivelul de performanță PLe în conformitate cu standardul de siguranță a mașinilor EN ISO 13849-1 și SIL3 conform EN 61508.
Proiectate pentru cele mai solicitante aplicații, releele de siguranță LOVATO Electric asigură monitorizarea eficientă a dispozitivelor de siguranță, oferind fiabilitate, ușurință de instalare și conformitate cu cele mai stricte standarde de siguranță.