PMVFUPS02 – sursă de rezervă

Lovato Electric extinde gama de accesorii pentru releele de insularizare (PMVF) cu noua sursă de rezervă PMVFUPS02.

Standardele CEI 0-21 și CEI 0-16, care reglementează conectarea sistemelor de cogenerare, necesită o sursă de alimentare auxiliară pentru alimentarea releului de insularizare (PMVF…), a comutatorului de interfață (IS) și a comutatorului de rezervă timp de cel puțin 5 secunde, în cazul unei pene de curent.

PMVFUPS02 garanteaza energia necesara prin acumularea acesteia in condensatoare, evitand astfel utilizarea bateriilor, rezultand economii de timp si costuri pentru intretinere si inlocuire.

Compatibilitatea cu contactoarele (funcție IS sau de rezervă) cu bobine standard AC, AC/DC sau electronice de consum redus, îl fac extrem de flexibil pentru orice tip de sistem. Ca o alternativă la contactoare, acesta poate fi combinat cu întreruptoare (funcție IS sau de rezervă) cu declanșatoare de subtensiune.

PMVFUPS02 este alimentat cu o tensiune de 230VAC și oferă o putere de ieșire de 50VA cu energie stocată 645Ws.

Protecțiile integrate de ieșire împotriva supracurenților instantanei și protecția termică electronică asigură un nivel excelent de fiabilitate, care elimină eventualele defecțiuni ale dispozitivului cauzate de cablarea incorectă..

PMVFUPS02 este realizat în carcasă modulară (9 module) pentru montare pe șină DIN de 35 mm sau fixare cu șuruburi.