NOUTĂȚI DESPRE PRODUSE

Noi întreruptoare termomagnetice SM1RT pentru transformatoare

LOVATO Electric extinde gama existentă de întreruptoare de protecție a motoarelor introducând o nouă tipologie de construcție.

Aceasta este o versiune dedicată controlului transformatoarelor. Particularitatea transformatoarelor constă în curentul mare la pornire care ar provoca declanșarea magnetică a comutatoarelor specifice de control și protecție a motorului.

Întreruptoarele termomagnetice SM1RT au un prag de declanșare magnetic egal cu 20 de ori curentul nominal față de 13 ori a celor pentru protecția motorului.

Noile SM1RT acoperă o gamă de curent de la 0,1A la 25A, au o capacitate de rupere foarte mare, de până la 100kA și sunt certificate cULus.

Avantajele utilizării întreruptoarelor termomagnetice SM1RT în comparație cu întreruptoarele modulare tradiționale sunt considerabile:

  • Există o protecție precisă la suprasarcină datorită pragului de declanșare termic reglabil și a compensării termice.
  • Declanșarea din cauza curentului de suprasarcină nu este afectată de temperatura ambiantă a instalației și deci este perfect proporțională cu curentul.
  • Cu SM1RT, în cazul declanșării protecțiilor, se poate recunoaște tipul defecțiunii datorită poziției TRIP a pârghiei care indică suprasarcina sau indicatorului roșu care indică scurtcircuit.
  • Pârghia de comandă poate fi blocată în poziția OPRIT.

Întreruptoarele de protecție pentru transformatoare pot fi completate cu toate accesoriile din seria SM precum contacte auxiliare, contacte de semnalizare, declanșatoare, mânere de blocare a ușilor și carcase din plastic IP65.

Introducerea întreruptoarelor termomagnetice SM1RT de către LOVATO Electric oferă o soluție îmbunătățită pentru controlul și protecția transformatoarelor, cu caracteristici îmbunătățite și flexibilitate pentru a îndeplini cerințele specifice

VIZUALIZAȚI PRODUSELE