Inversoare de sursa motorizate GLCM
LOVATO Electric lansează noile inversoare de sursa motorizate tip GLCM, o soluție care combină inovația, fiabilitatea și ușurința de instalare. Aceste inversoare de sursa sunt concepute pentru a comuta automat între o linie de alimentare primară și o linie secundară de urgență, asigurând continuitatea alimentării pentru sarcinile prioritare.
Sunt utilizate într-o gamă largă de aplicații, de la sectorul industrial, cum ar fi alimentarea cu energie pentru linii de producție sau sisteme de protecție împotriva incendiilor, până la sectorul terțiar, unde asigură funcționarea neîntreruptă a infrastructurilor critice precum aeroporturi, metrouri și spitale.
Gama include versiuni cu trei și patru poli, disponibile în versiuni IEC cu curenți de la 125A la 315A (AC33B) și versiuni certificate cULus în conformitate cu standardele UL1008 cu curenți de utilizare generală de 100A și 200A.

Noile inversoare motorizate GLCM sunt disponibile în trei variante, diferențiate prin tensiunea de alimentare a motorului: 24VDC, 110-125VAC/DC și 208-277VAC. Această versatilitate, combinată cu gama largă de operare, permite instalarea într-o varietate de sisteme și contexte de aplicație.
Pe partea frontală, două indicatoare LED arată prezența sursei de alimentare a motorului și starea alarmei, cu un sistem simplu de coduri intermitent pentru diagnosticare ușoară, oferind informații clare și imediate despre stare, împreună cu o ieșire de releu încorporată pentru semnalul de disponibilitate a comutatorului.
Hardware-ul include, de asemenea, un mâner de control direct și un port optic în partea de sus a motorizarii pentru actualizări de firmware sau conexiune la PC prin software-ul Xpress, permițând monitorizarea și setările parametrilor. În plus, există un slot pentru conectarea unui modul de expansiune opțional (tip EXP), care poate echipa inversorul cu două ieșiri releu suplimentare cu funcții programabile sau un port de comunicație RS485 pentru control și diagnosticare.
The hardware also includes a direct control handle and an optical port on the top of the motor group for firmware updates or PC connection via the Xpress software, allowing for monitoring and parameter settings. Additionally, there is a slot for connecting an optional expansion module (EXP type), which can equip the switch with two additional relay outputs with programmable functions or an RS485 communication port for control and diagnostics.
Portul RS485 opțional este o caracteristică cheie a inversoarelor de sursa GLCM, oferind o alternativă inovatoare și eficientă la comanda tradițională cu intrări digitale. Permite controlul prin intermediul unui dispozitiv master Modbus-RTU, reducând numărul de conexiuni în cadrul panoului. Acest lucru economisește cablarea pentru ieșirile de comandă cu trei poziții, intrările de feedback și ieșirea de stare a inversorului de sursa.
De asemenea, reduce timpul de instalare și minimizează erorile de cablare, permițând în același timp monitorizarea completă, continuă și în timp real a stării inversorului de sursa și identificarea rapidă a oricăror anomalii funcționale sau de cablare, cum ar fi o rupere a cablului sau o alarmă în curs. Acest lucru asigură o operabilitate constantă, care este esențială pentru aplicațiile care necesită alimentare neîntreruptă.
Inversoarele de sursa motorizate GLCM sunt ideale pentru asocierea cu controlerele automate de transfer de la LOVATO Electric din gama ATL sau cu controlerele generatoarelor din gama RGK. În cazul controlului prin portul opțional RS485, pe lângă beneficiile menționate anterior, este posibilă monitorizarea stării inversorului de sursa și a oricăror alarme active direct de pe afișajul controlerului.
Datorită versatilității, designului compact și caracteristicilor avansate, inversoarele motorizate GLCM oferă o soluție inovatoare pentru gestionarea fiabilă și sigură a sursei de alimentare.