LOVATO Electric prezintă noile sale
contactoare BF160, BF195 și BF230
contactoare BF160, BF195 și BF230
LOVATO Electric își actualizează gama existentă de contactoare cu o nouă dimensiune de construcție.
Noile contactoare au curent nominal 160A, 195A și 230A in trifazat pentru aplicații de control al motoarelor și 250A, 275A și 350A în categoria AC-1. Sunt disponibile în ambele versiuni cu 3 și 4 poli.
Ele înlocuiesc codurile de contactor 11B…, cu valori similare care și-au demonstrat fiabilitatea și robustețea de-a lungul anilor. Noua dimensiune este mai compactă și mai eficientă, ca răspuns la cererea pieței.

Proiectate cu o atenție deosebită dimensiunilor, contactoarele cu 3 poli au o lățime de doar 105 mm, la fel ca întreruptoarele cu carcasă turnată (MCCB), astfel încât starterele electromecanice sunt mai compacte și mai ușor de conectat.
Contactoarele BF160, BF195 și BF230 au o bobină AC/DC controlată electronic pentru un consum foarte redus și o gamă largă de tensiune nominală (de exemplu, o singură bobină pentru 100…250 V AC/DC), care asigură funcționarea fără incertitudine, chiar și în condiții de alimentare variabile conditii de tensiune.
Contactele auxiliare montate frontal cu profil redus permit cablarea rapidă și ușoară. Pe contactoarele cu 3 poli pot fi montate până la 6 contacte și până la 8 pe contactoarele cu 4 poli. În plus, pe fețele laterale pot fi montate până la 4 contacte.
Sunt disponibile o varietate de accesorii pentru a facilita asamblarea panourilor funcționale și sigure: protecții terminale de putere, bariere de fază izolatoare, kit de largire a terminalelor pentru conectarea cablurilor și papucilor mari și un kit de conectare pentru asamblarea starterelor cu comutare, inversare și stea triunghi.
Un interblocaj mecanic orizontal se montează la nivel între cele doua contactoare fără a mări dimensiunile totale ale ansamblului. Sistemul de blocare este disponibil și în versiune verticală.
Fixarea comodă pe panou se realizează datorită accesului facil al orificiilor de fixare și a unui accesoriu pentru strângerea șuruburilor terminale cu o singură unealtă.
Un indicator mecanic montat frontal arată dacă contactorul este deschis sau închis.
Bornele de putere ale bobinei sunt instalate pe partea superioară a contactorului ca sursă standard, dar pot fi montate și pe partea inferioară printr-o operațiune simplă. Atât bobinele, cât și contactele de putere sunt, de asemenea, disponibile ca piese de schimb și sunt ușor de înlocuit atunci când este necesar.
Contactoarele BF160, BF195 și BF230 sunt conforme cu reglementările feroviare stricte pentru funcționarea sub șoc și vibrații (EC 61373), iar materialele plastice utilizate în construcția lor sunt conforme cu cerințele de comportament la foc din EN 45545. De asemenea, sunt certificate cULus.