Multimetrul digital de mare precizie DMG620

LOVATO Electric adaugă multimetrelor din familia DMG6… noul DMG620, un multimetru de mare precizie de măsurări electrice cu port Ethernet încorporat pentru integrarea mai ușoară a punctului de măsurare într-o rețea industrială.
Prin portul Ethernet este posibilă monitorizarea tuturor valorilor electrice și programarea parametrilor multimetrului folosind comunicatie Modbus-RTU, ASCII sau TCP.
DMG620 este disponibil cu o carcasă de montare încasată, (96x96mm/3,78”x3,78”) și 1 slot pentru a se potrivi modulelor de extensie plug-in, tip EXP… care adaugă intrări și ieșiri digitale sau porturi de comunicații independente suplimentare, tip USB, RS232, RS485.
Este echipat cu un port optic frontal pentru programarea parametrilor și monitorizarea măsurătorilor fie prin software-ul Xpress și dispozitivul de comunicare CX01, fie aplicația LOVATO SAM1 și dispozitivul Wi-Fi CX02.
Interfața, disponibilă în 6 limbi (italiană, engleză, franceză, spaniolă, germană, portugheză), a fost concepută pentru a facilita afișarea datelor.
Multimetrul a fost proiectat pentru a oferi o clasă de precizie ridicată 0,5s conform IEC/EN/BS 62053-22 pentru energie activă.
Parametrii măsurați sunt completi: de la tensiuni și curenți la putere și energie activă și reactivă (import și export), inclusiv distorsiunea armonică totală a tensiunii și curentului cu analiza contribuției unice până la ordinul 15.
Starea rețelei electrice este monitorizată prin înregistrarea factorului de putere, a frecvenței și a valorilor maxime, minime și medii ale tuturor mărimilor electrice, se inregistreaza si nivelurile de varf relative (cererea maxima) pentru puterea activa si curent pe care se poate seta un control care permite generarea de alarme sau operarea unui contor de ore.
Certificari si conformitate
Certificari obtinute: EAC, RCM.
In conformitate cu standardele: IEC/EN/BS 61010-1, IEC/EN/BS 61010-2-030, IEC/EN/BS 61000-6-2, IEC/EN/BS 61000-6-3.