Comutatoare motorizate de transfer al surselor GLCM de la 320A la 630A

LOVATO Electric își extinde gama de comutatoare motorizate de comutare a surselor GLCM prin introducerea noilor calibre IEC de 320A, 400A și 630A, disponibile în variante cu 3 poli și 4 poli.

Gama include acum:

  • versiuni IEC pentru curenți cuprinși între 125A și 630A;
  • versiuni UL1008 cu curenți nominali de 100A și 200A.

Aceste echipamente sunt utilizate într-o gamă largă de aplicații, de la sectorul industrial, pentru alimentarea liniilor de producție sau a sistemelor de protecție la incendiu, până la sectorul serviciilor, unde asigură funcționarea neîntreruptă a infrastructurilor critice precum aeroporturi, stații de metrou și spitale.

Noile comutatoare motorizate GLCM sunt disponibile în trei variante, diferențiate prin tensiunea de alimentare a motorului: 24VDC, 110-125VAC/DC și 208-277VAC. Această versatilitate, împreună cu domeniul larg de funcționare, permite instalarea acestora într-o varietate mare de sisteme și aplicații.

Pe partea frontală, două indicatoare LED afișează prezența alimentării motorului și starea alarmelor. Sistemul simplu de semnalizare prin coduri luminoase intermitente permite diagnosticarea rapidă și oferă informații clare și imediate privind starea echipamentului. De asemenea, comutatorul este prevăzut cu o ieșire releu integrată pentru semnalizarea disponibilității acestuia.

Echipamentul include și o mâner de comandă directă, precum și un port optic amplasat în partea superioară a grupului motor, utilizat pentru actualizarea firmware-ului sau pentru conectarea la PC prin intermediul software-ului Xpress, permițând monitorizarea și configurarea parametrilor.
În plus, este prevăzut un slot pentru conectarea unui modul de extensie opțional (tip EXP), care poate echipa comutatorul cu două ieșiri suplimentare de tip releu cu funcții programabile sau cu un port de comunicație RS485pentru comandă și diagnosticare.

Portul opțional RS485 reprezintă una dintre caracteristicile cheie ale comutatoarelor GLCM, oferind o alternativă inovatoare și eficientă la comenzile tradiționale prin intrări digitale. Acesta permite controlul prin intermediul unui dispozitiv master Modbus-RTU, reducând semnificativ numărul de conexiuni necesare în tabloul electric.

Astfel, se elimină o mare parte din cablajul aferent comenzilor cu trei poziții, intrărilor de feedback și ieșirilor de stare ale comutatorului. În același timp, sunt reduse timpul de instalare și riscul de erori de cablare.

Comunicarea RS485 permite o monitorizare completă, continuă și în timp real a stării comutatorului, precum și identificarea rapidă a oricăror anomalii funcționale sau de cablare, cum ar fi întreruperea unui cablu sau prezența unei alarme active. Acest lucru garantează disponibilitatea permanentă a echipamentului, aspect esențial în aplicațiile care necesită alimentare neîntreruptă.

Comutatoarele motorizate GLCM sunt ideale pentru integrarea cu controlerele de transfer automat al surselor din seria ATL sau cu controlerele pentru grupuri electrogene din seria RGK produse de LOVATO Electric.

În cazul utilizării comunicației prin portul opțional RS485, pe lângă avantajele menționate anterior, este posibilă monitorizarea stării comutatorului și a alarmelor active direct pe afișajul controlerului.

Datorită versatilității, designului compact și funcțiilor avansate, comutatoarele motorizate GLCM oferă o soluție inovatoare pentru gestionarea fiabilă și sigură a alimentării cu energie electrică.