Dispozitive de monitorizare a izolației PMIC pentru stațiile de încărcare a vehiculelor electrice în curent continuu

LOVATO Electric își extinde gama de soluții pentru e-mobilitate cu noi dispozitive de monitorizare a izolației (IMD) PMIC pentru stațiile de încărcare a vehiculelor electrice în curent continuu.

Concepute pentru monitorizarea continuă a rezistenței izolației în circuitele de curent continuu nelegate la pământ (sisteme IT), dispozitivele PMIC detectează prompt deteriorarea izolației și apariția defectelor la pământ, ajutând la prevenirea situațiilor potențial periculoase, cum ar fi electrocutarea sau incendiile. Monitorizarea constantă permite, de asemenea, planificarea întreținerii preventive, îmbunătățind fiabilitatea infrastructurii de încărcare și asigurând niveluri ridicate de siguranță și continuitate operațională.

Dispozitivele de monitorizare a izolației de tip PMIC sunt disponibile în versiuni cu sau fără afișaj grafic color:

– Versiunile cu afișaj (PMIC…) oferă o vizualizare clară și imediată a măsurătorilor și stării electrice, cu text disponibil în 7 limbi: engleză, italiană, spaniolă, franceză, germană, portugheză și poloneză. Afișajul grafic color permite utilizatorilor să vizualizeze ecrane dedicate măsurătorilor electrice (rezistența izolației, capacitatea de scurgere a sistemului și tensiunea sistemului) și starea ieșirilor prin intermediul LED-urilor grafice colorate, care indică dacă stația este gata de încărcare sau dacă există defecte de izolație prin praguri de avertizare și alarmă.

– Versiunile fără afișaj (PMIC…B), pe de altă parte, dispun de 4 LED-uri de stare pe panoul frontal și conectivitate NFC, permițând configurarea parametrilor prin intermediul dispozitivelor Android și iOS folosind aplicația LOVATO NFC, care poate fi descărcată gratuit din Google Play Store și App Store. Setările pot fi protejate prin parolă pentru a asigura o securitate maximă împotriva manipulării, iar aceeași configurație poate fi salvată și copiată pe mai multe dispozitive de același model în câteva secunde direct de pe un smartphone.

Toate PMIC-urile sunt adăpostite într-o carcasă modulară compactă, din doar 4 module, acesta fiind unul dintre punctele forte ale acestor dispozitive. În plus, nu generează supraîncălzire, eliminând necesitatea unor distanțe de siguranță față de dispozitivele adiacente. Acest lucru oferă un avantaj semnificativ în ceea ce privește flexibilitatea instalării și optimizarea spațiului din cadrul tabloului electric.

Sunt disponibile versiuni cu un singur canal și cu două canale, pentru monitorizarea uneia sau a două prize de încărcare, respectiv, cu un singur dispozitiv. Versiunea cu două canale oferă avantaje semnificative în ceea ce privește optimizarea spațiului, datorită carcasei ultracompacte cu 4 module și cablajului simplificat. În plus, permite monitorizarea ambelor prize dintr-un singur punct, cu pagini dedicate pe ecran care arată clar citirile și starea fiecărui canal.

PMIC-urile monitorizează tensiuni de până la 1200VDC sau 1500VDC, în funcție de model, ceea ce le face potrivite atât pentru instalațiile CCS (Combined Charging System), cât și pentru cele MCS (Megawatt Charging System).

Toate PMIC-urile sunt alimentate de o tensiune auxiliară de 12–24 VDC și dispun de trei ieșiri SSR pe canal pentru semnale de stare (gata de încărcare sau rezistență de izolație sub pragurile de avertizare sau alarmă permise) și o intrare digitală pe canal cu funcție programabilă pentru testare, resetare sau inhibare.

Portul RS485 integrat permite, de asemenea, supravegherea, monitorizarea și configurarea parametrilor prin protocolul Modbus-RTU.

O altă caracteristică cheie este intervalul larg de temperatură de funcționare, de la -40 la +70°C, care asigură performanțe fiabile chiar și în condiții de mediu extreme.

Codurile PMIC respectă principalele standarde internaționale și sunt însoțite de rapoarte oficiale de testare emise de TÜV, care certifică conformitatea lor cu standardele industriei, inclusiv IEC/EN 61557-8 (standard de referință pentru IMD-uri), IEC/EN 61557-18 (standard pentru IMD-uri destinate stațiilor de încărcare în curent continuu, în prezent în formă de proiect și programat pentru publicare în 2027) și IEC 61851-23 (standard de referință pentru stațiile de încărcare a vehiculelor electrice).