Operator motorizat P1X19 pentru întreruptoare automate modulare și reziduale

LOVATO Electric își extinde gama de accesorii pentru întreruptoare automate modulare și reziduale cu noul operator motorizat cod P1X19.

Acest accesoriu, care este montat pe partea laterală a întreruptorului automat, permite controlul de la distanță al dispozitivului conectat prin intermediul unui semnal electric. Este util pentru declanșarea sau reanclanșarea de la distanță a întreruptoarelor instalate în sisteme centralizate, tablouri de distribuție nesupravegheate sau panouri dificil de accesa.

Este potrivit pentru aplicații în sisteme fotovoltaice, sisteme de telecomunicații, stații de încărcare pentru vehicule electrice și stații de tratare a apei.

Gama include două tipuri:

  • P1X191, compatibil cu versiunile unipolare și bipolare ale întreruptoarelor automate modulare P1MB, întreruptoarelor automate cu acționare la curent rezidual P1RD și întreruptoarelor automate cu protecție la supracurent P1RE
  • P1X192, compatibil cu versiunile tripolare și tetrapolare ale întreruptoarelor automate miniaturale P1MB și întreruptoarelor automate cu curent rezidual P1RD.

Ambele modele sunt disponibile în versiuni cu tensiune de control de 230VAC / 220VDC sau tensiune de control de 24VDC.

Pe partea frontală a acționării motorului există un selector AUTO-MAN, utilizat pentru activarea sau dezactivarea telecomenzii, și un sistem de blocare care permite blocarea întreruptorului automat în poziția OFF.