Analizoare modulare de putere DMG cu bobine Rogowski
LOVATO Electric își extinde gama de analizoare modulare de putere DMG cu noile modele DMG3011…R… echipate cu bobine Rogowski.

Analizoarele DMG3011…R… sunt furnizate sub formă de kit-uri care conțin un analizor de putere DMG3011 și 3 bobine Rogowski pentru măsurarea curentului, disponibile în versiuni cu valori nominale maxime de 100A, 500A, 3000A și 6300A.
Acestea reprezintă soluția ideală pentru instalarea punctelor de măsurare în sisteme în care soluțiile tradiționale care utilizează transformatoare de curent (CT) cu miez solid sau cu miez divizat sunt impracticabile sau prea costisitoare.
Fiecare kit este calibrat în timpul procesului de testare, iar un raport de calibrare este furnizat împreună cu produsul pentru a garanta acuratețea măsurătorii.
Analizorul de putere DMG3011 are toate caracteristicile analizorului de putere DMG3000 de ultimă generație:
- Carcasă modulară, ideală pentru instalare în panouri electrice sau tablouri de distribuție cu montare pe șină DIN
- Afișaj grafic color
- Port de comunicație Ethernet integrat cu server web
- Conectivitate NFC pentru configurare și modificarea parametrilor prin intermediul smartphone-ului și al aplicației LOVATO NFC
- Memorie integrată pentru înregistrarea datelor, întotdeauna configurabilă prin server web, permițând selectarea măsurătorilor și a timpului de eșantionare
- Compatibilitate cu sistemul de monitorizare multicircuit EASY BRANCH prin intermediul modulului opțional de magistrală EXM0000 și al modulelor de citire a curentului EXS4… pentru conectarea CT-urilor tradiționale sau electronice, soluția LOVATO Electric pentru monitorizarea sistemelor sau instalațiilor cu un număr mare de sarcini de monitorizat, cum ar fi panourile electrice de distribuție din centrele comerciale sau departamentele de producție din instalațiile industriale.