Dispozitive de protecție la supratensiune SA0EV și SG2EV pentru stații de încărcare a vehiculelor electrice

Noile dispozitive de protecție la supratensiune pentru stațiile de încărcare a vehiculelor electrice includ modele atât pentru protecția pe partea de curent alternativ, cât și pe partea de curent continuu.

Pentru protecția pe partea de curent alternativ, dispozitivul de tip 1+2+3 SA0EVT13NA255R, într-o carcasă monobloc, este potrivit pentru sisteme cu tensiune de 230/400 V c.a., cu un curent de impuls (Iimp) de 12,5 kA pe pol.

Pentru protecția pe partea de curent continuu, sunt disponibile două modele de tip 2 cu cartușe conectabile, cu curent nominal de descărcare In=20 kA și curent maxim Imax=40 kA:

  • SG2EVT2K00M3R, potrivit pentru sisteme de până la 1000 V c.c., cum ar fi stațiile de încărcare în curent continuu pentru mașini electrice
  • SG2EVT2K50M3R, pentru sisteme de până la 1500 V c.c., cum ar fi stațiile de încărcare în curent continuu pentru autobuze și camioane.