Relee de scurgere la pământ R1D23072 și RM2PDB230
LOVATO Electric își extinde gama de relee de scurgere la pământ cu două noi versiuni încastrate: R1D23072, tip A 72×72 mm și RM2PDB230, tip B 96×96 mm, cu afișaj.

R1D23072 este un releu de scurgere la pământ de tip A cu 1 prag de declanșare. Integrează 1 ieșire de releu cu contact de comutare și poate fi alimentat cu o tensiune auxiliară de 110–230 VAC. Este găzduit într-o carcasă de 72×72 mm pentru montare pe panou. Pe partea frontală sunt disponibile comutatoare DIP pentru setarea pragului de declanșare și a întârzierii aferente, împreună cu butoane de control cu funcții de TEST al releului și RESET al alarmei. În interiorul pachetului, este furnizat standard un capac care crește gradul de protecție frontal de la IP40 la IP52.
RM2PDB230 este un releu de scurgere la pământ de tip B cu 2 praguri de declanșare. Găzduit într-o carcasă de 96×96 mm, dispune de un afișaj LCD multicolor cu iluminare din spate pentru citirea curentului de scurgere, atât pentru componentele AC, cât și pentru cele DC. Necesită o alimentare auxiliară de 80–250 VAC / 120–250 VDC și integrează 2 ieșiri de releu cu contacte de comutare. Pe partea frontală sunt disponibile butoanele TEST și RESET; Aceste funcții pot fi controlate și de la distanță prin intrări digitale dedicate. RM2PDB230 include, de asemenea, un jurnal de evenimente pentru înregistrarea declanșărilor de curent de defect, o funcție de autotest pentru verificarea conexiunii toroidale, un filtru selectabil pentru a treia sau a douăzeci și una armonică și protecție prin parolă pentru setări.