Ecran de afișare la distanță EXCRDU2
LOVATO Electric își extinde gama de accesorii pentru soft starter și convertizoare de frecventa cu noul ecran de afișare la distanță EXCRDU2.
Este compatibil cu soft starterele LOVATO Electric ADXL și ADXNP, precum și cu convertizoarele de frecventa VLB, echipate cu port RS485 opțional. La aceeași unitate pot fi conectate până la 32 de dispozitive, chiar și într-o configurație mixtă.

EXCRDU2 dispune de un ecran grafic color multilingv de 118×96 mm și un port RS485 integrat pentru conectarea la mai multe soft startere sau convertizoare de frecventa.
Designul său modern și elegant, împreună cu execuția de montare încastrată compatibilă cu decupajul standard de 92x92mm, îl fac ideal pentru instalarea pe panoul frontal, permițând controlul și monitorizarea centralizată a soft starterelor si convertizoarelor de frecventa.
Prin EXCRDU2, este posibilă trimiterea comenzilor de pornire și oprire a motorului, precum și monitorizarea stării și a principalelor măsurători electrice ale dispozitivelor individuale. Când este utilizat pentru controlul convertizorului de frecventa, permite, de asemenea, reglarea vitezei motorului, inversarea direcției și configurarea punctului de referință în modul de control PID, o funcție dedicată menținerii unui parametru fizic constant în cadrul sistemului.
Conexiunea dintre unitatea de afișare la distanță EXCRDU2 și soft startere si convertizoare se realizează prin portul RS485 (protocol Modbus-RTU), care poate atinge o distanță maximă de 600m între unitatea de afișare la distanță și cel mai îndepărtat soft starter sau convertizor. Parametrii de comunicare pot fi configurați liber direct prin tastatura integrată.