Convertizoare de frecventa VLG3
LOVATO Electric își extinde gama de convertizoare de frecventa cu noua gama VLG3, cu alimentare trifazată 380…480VAC 50/60Hz.

Gama VLG3 include puteri de la 0,4 la 22 kW și integrează standard un filtru EMC și un chopper de frânare.
Carcasa compactă permite instalarea alăturată, cu posibilitatea de montare pe o șină DIN sau cu șuruburi.
În partea frontală a unității se află o tastatură cu un afișaj LED cu 7 segmente pentru configurare, un potențiometru pentru reglarea frecvenței și un conector RJ45 pentru conectarea dispozitivelor periferice, cum ar fi tastatura la distanță opțională sau cablul pentru conectarea la PC pentru programare prin intermediul software-ului VLGXSW.
Echipamentul hardware este completat de portul serial RS485 încorporat cu protocol Modbus-RTU, pentru interfațarea într-o rețea de control și supraveghere sau comunicarea cu PLC sau HMI. Alternativ, unitatea poate fi echipată cu un port de comunicatie Ethernet prin intermediul unui modul Modbus-TCP opțional care se instalează pe partea frontală.
Gama este certificată cULus, o cerință esențială pentru vânzarea pe piața nord-americană.