Durabilité

LOVATO Electric s’est engagé pour le respect de normes sociales, environnementales et de gestion de haut niveau.

Ses politiques et ses activités visent à la mise en œuvre d’ “Objectifs de développement durable” tels que souscrits par les Nations unies dans leur programme d’ici à 2030.

La mise en œuvre de politiques de durabilité s’applique également aux personnes, favorisant la diffusion de comportements vertueux et responsables, dans l’entreprise et dans tout le territoire.

La poursuite de ces principes, génération après génération, a permis la mise en lumière de l’entreprise comme particulièrement soucieuse de l’ENVIRONNEMENT, des PERSONNES et de la GOURVERNANCE

L’environment

Pour la protection et la sauvegarde de l’environnement, LOVATO Electric adopte des solutions, des technologies et des équipements de pointe et hautement efficaces, tels que:
Installation photovoltaïque: 1.390 panneaux photovoltaïques sur le toit de l’usine de Gorle. La production annuelle s’élève à 400 000 kW/h, soit 15% des besoins actuels de l’entreprise en énergie électrique, ce qui évite l’émission dans l’atmosphère de 150 000 kg de CO2 par an.

Presses with hybrid or electric power for a lower environmental impact.
Recyclage interne des rebuts de moulage sous fusion. Une partie des rebuts est utilisée pour de nouvelles fusions.
Collecte séparée des déchets: tous les membres du personnel partagent le même intérêt pour la protection de l’environnement, qui se traduit par la collecte séparée des déchets et l’économie de l’énergie.

En sevoir plus >>

Les personnes et l’entreprise

LOVATO Electric agit selon des principes de respect de l’individu, de valorisation du capital humain et de développement des talents. Le bien-être dans l’entreprise est un thème central. Voici quelques exemples des mesures prises en faveur du personnel de l’entreprise:

Corporate welfare is a central issue, and our measures in favour of our employees and the society include:
Places réservées à l’École maternelle municipale (à 500 m de l’entreprise) pour les enfants du personnel.
LOVATO Rest: cuisine et restaurant d’entreprise de 190 places assises et possibilité de plats à emporter le soir.
LOVATO Gym: salle de sport pour l’entraînement personnel ou pour fréquenter des cours de yoga, de pilates ou de défense personnelle offerts par l’entreprise.
LOVATO Cafè: espace détente avec télévision, baby-foot, jeux de société, revues et livres

De nombreux événements organisés en vue de la socialisation et de la diffusion du bien-être par le sport : excursions en montagne, séjours de sports d’hiver, promenades en vélo, promenades à pieds, courses à pied en groupe.

En sevoir plus >>

Gouvernance

LOVATO Electric s’engage à poursuivre toutes ses activités selon des principes éthiques et de légalité, dans le plein respect de sa filière et en appliquant des normes de qualité élevées, afin d’améliorer la satisfaction de ses parties prenantes. Dans ce but, les principes suivants sont valorisés et cultivés à l’intérieur de l’entreprise:

À travers sa propre Politique d’entreprise, LOVATO Electric documente ses engagements en faveur de la Qualité, de l’Environnement, de l’Efficacité énergétique, de la Santé et de la Sécurité.

En sevoir plus >>

TÉLÉCHARGEMENT DU DOCUMENTS:

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 50001:2018
ISO 45001