Nouvelles colonnes de signalisation série LTN…

LOVATO Electric présente les nouvelles colonnes de signalisation de la série LTN disponibles en deux versions, une de Ø50mm et l’autre de Ø70mm.

La modularité assure une flexibilité totale et une liberté de gestion des éléments pour créer les configurations requises.
On peut installer jusqu’à 5 modules lumineux ou bien 4 modules lumineux et un module sonore.

Pour faciliter l’optimisation des stocks, chaque élément lumineux est doté d’un module à DEL à 24VDC qui ne dépend pas de l’alimentation du module de câblage. Les modules lumineux peuvent émettre une lumière fixe ou clignotante ; ils sont disponibles en vert, orange, rouge, bleu et blanc.

Les modules offrent une luminosité de haut niveau grâce à leur structure en plastique et l’utilisation de DEL hautes performances caractérisées par une longue durée de vie électrique.

Le montage de la colonne est extrêmement simple et rapide : il suffit d’aligner les repères et d’encliqueter les modules les uns sur les autres en exerçant une légère torsion.

Le branchement électrique est tout aussi facile grâce aux bornes à ressort situées à l’intérieur du module de câblage.
Les tensions d’alimentation disponibles sont : 12-24VDC et 110-230VAC.

Les joints placés entre les modules garantissent un degré de protection IP65 ; ce degré, associé à une large plage de températures de fonctionnement (de -30°C à +50°C), permet l’utilisation même dans des milieux aux conditions sévères. Les nouvelles colonnes de signalisation de la série LTN, certifiées selon le standard cULus, sont une solution moderne et flexible pour économiser du temps et de l’argent.

Les nouvelles colonnes de signalisation LTN de LOVATO sont la solution moderne et flexible pour gagner du temps et de l’argent.