Motorisation type P1X19 pour disjoncteurs miniatures et différentiels

LOVATO Electric élargit sa gamme d’accessoires pour disjoncteurs miniatures et différentiels avec le nouvel opérateur motorisé type P1X19.

Cet accessoire, monté sur le côté du disjoncteur, permet de commander à distance l’appareil associé via un signal électrique. Il est particulièrement utile pour:

  • le déclenchement à distance,
  • le réenclenchement automatique ou distant,
  • les installations centralisées,
  • les tableaux électriques non surveillés,
  • ou les armoires difficilement accessibles.

Applications principales

Le P1X19 est adapté aux applications suivantes:

  • installations photovoltaïques,
  • systèmes de télécommunication,
  • bornes de recharge pour véhicules électriques,
  • stations de traitement des eaux.

The range includes two types:

  • P1X191, compatible avec
    les disjoncteurs miniatures P1MB monopolaires et bipolaires, les interrupteurs différentiels P1RD, es disjoncteurs différentiels avec protection magnétothermique P1RE.
  • P1X192, les disjoncteurs miniatures P1MB tripolaires et tétrapolaires et les disjoncteurs miniatures P1MB tripolaires et tétrapolaires

Tensions de commande disponibles

Les deux modèles existent en versions:

  • 230 VAC / 220 VDC
  • 24 VDC

Fonctions en façade

La face avant de l’opérateur motorisé comprend:

  • un sélecteur AUTO-MAN permettant d’activer ou désactiver la commande à distance,
  • un système de verrouillage permettant de maintenir le disjoncteur en position OFF pour des opérations de sécurité ou de maintenance.