Inverseurs motorisés type GLCM
LOVATO Electric lance les nouveaux inverseurs motorisés de type GLCM, une solution qui allie innovation, fiabilité et facilité d’installation.
Ces interrupteurs sont conçus pour commuter automatiquement entre une ligne d’alimentation primaire et une ligne secondaire de secours, assurant ainsi la continuité de l’alimentation des charges prioritaires. Ils sont utilisés dans une large gamme d’applications, du secteur industriel, comme l’alimentation des lignes de production ou des systèmes de protection contre l’incendie, au secteur tertiaire, où ils assurent le fonctionnement ininterrompu d’infrastructures critiques telles que les aéroports, les métros et les hôpitaux.
La gamme comprend des versions tripolaires et tétrapolaires, disponibles en versions IEC avec des courants de 125A à 315A (AC33B), et des versions approuvées cULus en conformité avec les normes UL1008 avec des courants d’utilisation générale de 100A et 200A.

Les nouveaux inverseurs motorisés GLCM sont disponibles en trois variantes, différenciées par la tension d’alimentation du moteur : 24VDC, 110-125VAC/DC et 208-277VAC. Cette polyvalence, combinée à la large plage de fonctionnement, permet une installation dans une grande variété de systèmes et de contextes d’application.
Sur la face avant, deux voyants LED indiquent la présence de l’alimentation du moteur et l’état de l’alarme, avec un système de code clignotant simple pour faciliter le diagnostic, fournissant des informations claires et immédiates sur l’état, ainsi qu’une sortie de relais intégrée pour le signal de disponibilité de l’inverseur.
Le matériel comprend également une poignée de commande directe et un port optique sur le dessus du groupe moteur pour les mises à jour du micrologiciel ou la connexion au PC via le logiciel Xpress, permettant la surveillance et le réglage des paramètres. En outre, un emplacement est prévu pour la connexion d’un module d’extension optionnel (type EXP), qui peut équiper le commutateur de deux sorties de relais supplémentaires avec des fonctions programmables ou d’un port de communication RS485 pour le contrôle et le diagnostic.
Le port RS485 optionnel est une caractéristique clé des inverseurs GLCM, offrant une alternative innovante et efficace à la commande traditionnelle par entrées numériques. Il permet le contrôle via un dispositif maître Modbus-RTU, ce qui réduit le nombre de connexions à l’intérieur du panneau. Cela permet d’économiser le câblage des sorties de commande à trois positions, des entrées de retour et de la sortie d’état de l’interrupteur. Il réduit également le temps d’installation et les erreurs de câblage, tout en permettant une surveillance complète, continue et en temps réel de l’état de l’interrupteur et une identification rapide de toute anomalie fonctionnelle ou de câblage, telle qu’une rupture de câble ou une alarme en cours. Cela garantit un fonctionnement constant, ce qui est essentiel pour les applications nécessitant une alimentation électrique ininterrompue.
Les inverseurs motorisés GLCM sont idéaux pour être associés aux contrôleurs de commutateurs de transfert automatique de la série ATL ou aux contrôleurs de générateurs de la série RGK de LOVATO Electric. Dans le cas d’un contrôle via le port RS485 optionnel, en plus des avantages mentionnés précédemment, il est possible de surveiller l’état du commutateur et les alarmes actives directement à partir de l’écran du contrôleur.
Grâce à leur polyvalence, à leur conception compacte et à leurs caractéristiques avancées, les inverseurs motorisés GLCM offrent une solution innovante pour une gestion fiable et sûre de l’alimentation électrique.