Dispositifs de surveillance d’isolement PMIC pour bornes de recharge DC

LOVATO Electric complète son offre dédiée à la mobilité électrique avec les nouveaux contrôleurs permanents d’isolement (IMD) de la gamme PMIC, spécialement conçus pour les bornes de recharge DC.

Fonction principale

Les PMIC assurent une surveillance continue de la résistance d’isolement des réseaux DC en régime IT (non mis à la terre). Ils permettent de :

  • détecter rapidement une dégradation de l’isolement ou un défaut à la terre ;
  • prévenir les risques d’électrocution et d’incendie ;
  • faciliter la maintenance préventive ;
  • améliorer la disponibilité et la sécurité des infrastructures de recharge.

Deux versions disponibles

PMIC avec écran couleur :

  • affichage graphique des mesures électriques ;
  • interface disponible en 7 langues, dont le français ;
  • visualisation de :
    • la résistance d’isolement,
    • la capacité de fuite du système,
    • la tension du réseau ;
  • indication de l’état de fonctionnement grâce à des voyants graphiques (prêt à charger, alarme, avertissement).

PMIC…B sans écran :

  • 4 LED d’état en façade ;
  • configuration via NFC avec smartphone Android ou iPhone grâce à l’application gratuite LOVATO NFC ;
  • protection des paramètres par mot de passe ;
  • duplication rapide de la configuration sur plusieurs appareils identiques.

Versions mono ou double canal

Les PMIC existent en :

  • 1 canal : surveillance d’une borne de recharge ;
  • 2 canaux : surveillance de deux prises avec un seul appareil.

La version double canal permet :

  • un gain de place important ;
  • un câblage simplifié ;
  • la surveillance indépendante des deux points de charge.

Caractéristiques techniques

  • Surveillance jusqu’à 1200 VDC ou 1500 VDC selon le modèle.
  • Compatible avec les bornes CCS et MCS (Megawatt Charging System).
  • Alimentation auxiliaire 12 à 24 VDC.
  • 3 sorties SSR par canal pour signaler :
    • prêt à charger,
    • seuil d’avertissement,
    • seuil d’alarme.
  • 1 entrée numérique programmable par canal (test, reset ou inhibition).
  • Communication RS485 Modbus RTU pour la supervision et le paramétrage.
  • Température de fonctionnement de -40 °C à +70 °C.

Installation

Les appareils sont particulièrement compacts :

  • seulement 4 modules DIN ;
  • faible dégagement thermique, ce qui évite de prévoir des espaces de ventilation entre appareils ;
  • optimisation de l’encombrement dans l’armoire électrique.

Conformité aux normes

Les PMIC sont conformes aux principales normes internationales et disposent de rapports d’essais délivrés par TÜV, notamment :

  • IEC/EN 61557-8 (surveillance d’isolement),
  • IEC/EN 61557-18 (future norme spécifique aux bornes de recharge DC, publication prévue en 2027),
  • IEC 61851-23 (bornes de recharge pour véhicules électriques).

En résumé

Les nouveaux PMIC constituent une solution complète de surveillance d’isolement pour les bornes de recharge rapide DC. Ils combinent sécurité, compacité, connectivité (Modbus et NFC), compatibilité jusqu’à 1500 VDC, et versions simple ou double canal, ce qui les rend adaptés aussi bien aux stations de recharge CCS actuelles qu’aux futures infrastructures MCS de très forte puissance.