Dispositifs de protection contre les surtensions type SA0EV et SG2EV pour bornes de recharge de véhicules électriques
Les nouveaux dispositifs de protection contre les surtensions destinées aux bornes de recharge pour véhicules électriques comprennent des modèles pour la protection côté AC (courant alternatif) et côté DC (courant continu).

Protection côté AC (courant alternatif)
Le modèle SA0EVT13NA255R, de type 1+2+3, dans un boîtier monobloc, est adapté aux installations en 230/400 VAC.
Caractéristiques principales:
- Courant d’impulsion (Iimp) : 12,5 kA par pôle
- Protection complète contre les surtensions transitoires
- Conçu pour les bornes de recharge AC de véhicules électriques
Protection côté DC (courant continu)
Deux modèles de type 2 avec cartouches enfichables sont disponibles.
Caractéristiques communes:
- Courant nominal de décharge (In) : 20 kA
- Courant maximal (Imax) : 40 kA
SG2EVT2K00M3R
- Adapté aux systèmes jusqu’à 1000 VDC
- Destiné aux bornes de recharge DC pour voitures électriques
SG2EVT2K50M3R
- Adapté aux systèmes jusqu’à 1500 VDC
- Conçu pour les bornes de recharge DC pour bus et camions électriques
