Contacteurs BF avec de nouveaux modèles de 420 A à 630 A
LOVATO Electric élargit sa gamme de contacteurs BF avec de nouveaux modèles de 420 A à 630 A (catégorie AC-3).

Les principaux points sont les suivants :
- Format compact : seulement 190 mm de largeur pour les versions 3 pôles et 255 mm pour les versions 4 pôles.
- Courant en AC-3 (400 V) : de 420 A à 630 A, adaptés à la commande de moteurs triphasés.
- Courant thermique Ith (AC-1) : de 630 A à 800 A, permettant des applications de forte puissance.
- Bobine électronique intégrée, offrant plusieurs avantages :
- large plage de tension d’alimentation,
- faible consommation d’énergie,
- commande électronique intégrée,
- filtre antiparasite intégré.
- Nombreux accessoires disponibles :
- contacts auxiliaires frontaux et latéraux,
- verrouillages mécaniques,
- protections des bornes de puissance,
- kits de raccordement pour réaliser des démarreurs étoile-triangle ou des inverseurs de sources.
