Commutateurs de sources motorisés GLCM de 320 à 630 A
LOVATO Electric élargit sa gamme de commutateurs de sources motorisés GLCM avec de nouveaux calibres IEC de 320 A, 400 A et 630 A, disponibles en versions tripolaires et tétrapolaires.
La gamme comprend désormais :
- Des versions IEC pour des courants allant de 125 A à 630 A ;
- Des versions UL 1008 avec des calibres de 100 A et 200 A.
Ces produits sont destinés à une grande variété d’applications, allant du secteur industriel, notamment l’alimentation électrique des lignes de production ou des systèmes de protection incendie, au secteur tertiaire, où ils garantissent le fonctionnement continu d’infrastructures critiques telles que les aéroports, les métros et les hôpitaux.

Les nouveaux commutateurs de sources motorisés GLCM sont disponibles en trois variantes, différenciées par la tension d’alimentation du moteur : 24 VDC, 110-125 VAC/DC et 208-277 VAC. Cette polyvalence, associée à une large plage de fonctionnement, permet leur installation dans différents types de systèmes et de contextes d’application.
En façade, deux voyants LED indiquent la présence de l’alimentation du moteur ainsi que l’état des alarmes. Un système simple de clignotement permet d’effectuer facilement les diagnostics et fournit des informations claires et immédiates sur l’état de l’appareil. Une sortie relais intégrée permet également de signaler la disponibilité du commutateur de sources.
L’équipement comprend également une poignée de commande directe ainsi qu’un port optique, situé sur la partie supérieure du bloc moteur, permettant la mise à jour du firmware ou la connexion à un PC via le logiciel Xpress, pour la supervision et le paramétrage de l’appareil.
Par ailleurs, un emplacement permet de connecter un module d’extension optionnel (type EXP). Celui-ci peut équiper le commutateur de deux sorties relais supplémentaires à fonctions programmables ou d’un port de communication RS485, destiné au contrôle et au diagnostic.
Le port RS485 optionnel constitue une fonctionnalité majeure des commutateurs de sources GLCM. Il offre une alternative innovante et efficace à la commande traditionnelle par entrées numériques.
Il permet de piloter l’appareil via un équipement maître Modbus-RTU, tout en réduisant le nombre de connexions nécessaires dans l’armoire électrique. Cela permet notamment de limiter le câblage des sorties de commande à trois positions, des entrées de retour d’information et de la sortie indiquant l’état du commutateur.
Cette solution permet également de réduire le temps d’installation et de minimiser les erreurs de câblage, tout en assurant une supervision complète, continue et en temps réel de l’état du commutateur.
Elle facilite l’identification rapide de toute anomalie de fonctionnement ou de câblage, comme une rupture de câble ou une alarme en cours. Cela garantit une disponibilité permanente de l’équipement, un critère essentiel pour les applications nécessitant une alimentation électrique sans interruption.
Les commutateurs de sources motorisés GLCM sont parfaitement adaptés à une utilisation avec les contrôleurs de transfert automatique de sources de la série ATL ou les contrôleurs de groupes électrogènes de la série RGK de LOVATO Electric.
En cas de commande via le port RS485 optionnel, les avantages précédemment mentionnés sont complétés par la possibilité de surveiller l’état du commutateur ainsi que les éventuelles alarmes actives directement depuis l’écran du contrôleur.
Grâce à leur polyvalence, leur conception compacte et leurs fonctionnalités avancées, les commutateurs de sources motorisés GLCM constituent une solution innovante pour une gestion fiable et sécurisée de l’alimentation électrique.
