Boutons-poussoirs et sélecteurs
Série Platinum Ø22mm en KITS
La série Platinum est désormais disponible en KIT. Afin d’offrir une gamme d’options toujours plus complète, LOVATO Electric introduit une grande nouveauté dans sa série Platinum.
Il est désormais encore plus facile de commander une sélection de boutons-poussoirs et de sélecteurs de la série Platinum grâce à leur disponibilité en KIT. Chaque kit comprend les actionneurs les plus courants pour les deux versions, en plastique chromé Ø22mm et en métal Ø22mm, accompagnés de la base de fixation et de différentes combinaisons d’éléments de contact et d’éléments lumineux à LED.
Les KITs maintiennent des niveaux de performance élevés grâce à leur haut niveau de protection (IP66, IP67, IP69K et UL Type 4X) et à la plage de température de fonctionnement (de -25°C à +70°C), qui les rend idéaux pour une utilisation dans toutes les conditions environnementales.
La disponibilité d’un code unique avec un opérateur spécifique, une base de fixation, des contacts auxiliaires et des éléments LED, facilite la gestion des stocks tout en permettant de créer des combinaisons parfaites pour tout type d’utilisation.
Chaque version possède ses propres caractéristiques.
La série Platinum est le résultat de l’engagement de LOVATO Electric et la réponse aux exigences modernes de l’automatisation et de l’installation industrielle.


