Analyseurs de réseau modulaires série DMG avec bobines de Rogowski

LOVATO Electric élargit sa gamme d’analyseurs de réseau modulaires série DMG avec les nouveaux modèles DMG3011…R… fournis avec des bobines de Rogowski.

Les kits DMG3011…R… comprennent:

  • un analyseur de réseau DMG3011,
  • et 3 bobines de Rogowski pour la mesure du courant

Ils sont disponibles en plusieurs versions selon le courant maximal mesurable:

  • 100 A
  • 500 A
  • 3000 A
  • 6300 A

Avantages des bobines de Rogowski

Ces solutions sont idéales pour les installations où les transformateurs de courant traditionnels (tores pleins ou ouvrants) sont difficiles à installer ou trop coûteux.

Les principaux avantages:

  • installation simple et rapide,
  • flexibilité de montage,
  • adaptées aux gros conducteurs et jeux de barres,
  • gain de temps lors de l’intégration dans des installations existantes.

Chaque kit est calibré en usine et livré avec un rapport d’étalonnage garantissant la précision des mesures.

Caractéristiques de l’analyseur DMG3011

Le DMG3011 reprend toutes les fonctionnalités de dernière génération de la série DMG3000:
  • boîtier modulaire pour montage sur rail DIN,
  • écran graphique couleur,
  • port Ethernet intégré avec serveur Web,
  • connectivité NFC permettant la configuration via smartphone avec l’application LOVATO NFC,
  • mémoire intégrée pour l’enregistrement des données (data logging),
  • paramétrage des mesures et du temps d’échantillonnage via le serveur Web.

Compatibilité EASY BRANCH

Le DMG3011 est compatible avec le système de surveillance multi-circuits EASY BRANCH grâce:

  • au module bus optionnel EXM0000,
  • et aux modules de lecture de courant EXS4…
Cette solution permet de superviser un grand nombre de départs électriques dans:
  • les tableaux de distribution,
  • les centres commerciaux,
  • les ateliers et sites industriels,
  • ou toute installation nécessitant un suivi énergétique détaillé