Relais compacts de contrôle de tension pour réseaux triphasés avec ou sans neutre
LOVATO Electric élargit sa gamme de relais de contrôle avec les nouveaux relais compacts de contrôle de tension PMV45N.
Adaptés aux réseaux triphasés avec ou sans neutre, ils sont intégrés dans un boîtier modulaire d’une largeur d’un seul module DIN, ce qui les rend particulièrement adaptés à une installation dans des tableaux électriques où l’espace est limité.

Deux nouveaux modèles sont disponibles. Tous deux conviennent aux installations présentant une tension nominale de 208 à 480 V AC, à une fréquence de 50/60 Hz. Ils se distinguent par leur mode de configuration et les fonctions intégrées.
PMV45NA480 est un relais voltmétrique à réglage par potentiomètres. Il intègre les fonctions de surveillance des sous-tensions et des surtensions, de perte de phase, de perte du neutre et d’ordre incorrect des phases.
PMV45NA480NFC est un relais multifonction de contrôle de tension et de fréquence, configurable grâce à la technologie NFC et à l’application LOVATO NFC, disponible gratuitement sur les appareils Android et iOS. Il intègre toutes les fonctions de contrôle de tension de la version à réglage par potentiomètres, auxquelles s’ajoutent la surveillance des sous-fréquences et des surfréquences, ainsi que le contrôle de l’asymétrie des phases:
-
Une programmation rapide et simple, grâce à l’interface graphique de l’application, qui affiche les fonctions et les paramètres avec des descriptions claires sur l’écran du smartphone, sans qu’il soit nécessaire de consulter le manuel.
- Une grande précision, grâce au réglage numérique des seuils et des temporisations de réponse.
- La reproductibilité des réglages, avec la possibilité d’enregistrer la configuration sur le smartphone afin de la transférer instantanément vers d’autres appareils du même modèle, sans risque d’erreur. Cette fonctionnalité est particulièrement adaptée à la programmation en série.
- La protection des paramètres par mot de passe à 4 chiffres, garantissant une protection complète contre les modifications non autorisées.
- L’intégration de plusieurs fonctions de protection dans un seul appareil, avec la possibilité d’activer ou de désactiver individuellement certaines fonctions, tout en conservant les mêmes dimensions.
Les deux modèles sont équipés d’une sortie relais avec un contact inverseur et disposent d’un boîtier compact de 17,5 mm de largeur (1 module). Ils peuvent être montés sur un rail DIN de 35 mm ou fixés par vis.
Les relais de contrôle PMV45N sont certifiés cULus pour leur commercialisation sur le marché nord-américain.