Contacteurs BF avec de nouveaux modèles de 420 A à 630 A

LOVATO Electric élargit sa gamme de contacteurs BF avec de nouveaux modèles de 420 A à 630 A (catégorie AC-3).

Les principaux points sont les suivants :

  • Format compact : seulement 190 mm de largeur pour les versions 3 pôles et 255 mm pour les versions 4 pôles.
  • Courant en AC-3 (400 V) : de 420 A à 630 A, adaptés à la commande de moteurs triphasés.
  • Courant thermique Ith (AC-1) : de 630 A à 800 A, permettant des applications de forte puissance.
  • Bobine électronique intégrée, offrant plusieurs avantages :
    • large plage de tension d’alimentation,
    • faible consommation d’énergie,
    • commande électronique intégrée,
    • filtre antiparasite intégré.
  • Nombreux accessoires disponibles :
    • contacts auxiliaires frontaux et latéraux,
    • verrouillages mécaniques,
    • protections des bornes de puissance,
    • kits de raccordement pour réaliser des démarreurs étoile-triangle ou des inverseurs de sources.

En résumé, cette nouvelle gamme de contacteurs BF permet à LOVATO de proposer des solutions de 420 à 630 A alliant forte capacité de commutation, encombrement réduit, bobine électronique universelle et large choix d’accessoires pour les applications industrielles de forte puissance.